(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリングワゴン W790・3段タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ASR-33A
ツーリングワゴン W790・3段タイプ ツーリングワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,069円
税込単価
69,376円

【特長】・ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。・より...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    790
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    810
  • 色:
    グリーン
  • 段数(段):
    3
  • 色詳細:
    サカエグリーン
  • キャスター:
    100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
  • 均等耐荷重(kg):
    180
  • 仕上げ:
    粉体塗装
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • オプションの油受についてはこちらをご覧ください。

型番

ASR-33A 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

 
商品情報を表示

ASR-33A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用機種
ホルダー収納数
仕様タイプ
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASR-33A

AS-50
AS-50:18
4輪自在キャスタータイプ
4549347407098
33
1台

1個

63,069( 69,376円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。
・より安全に保管することが出来ます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • オプションの油受についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーリングワゴン W790・3段タイプの型番ASR-33Aのページです。
型番ASR-33Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツーリングワゴン W790・3段タイプ

ツーリングワゴン W790・3段タイプ

    ツーリングワゴン W1030・4段タイプ

    ツーリングワゴン W1030・4段タイプ

      ツーリングワゴン W670・3段タイプ

      ツーリングワゴン W670・3段タイプ

        ツーリングワゴン W790・5段タイプ

        ツーリングワゴン W790・5段タイプ

          ツーリングワゴン W790・6段タイプ

          ツーリングワゴン W790・6段タイプ

            ツーリングワゴン W670・5段タイプ

            ツーリングワゴン W670・5段タイプ

              ツーリングワゴン(HSKタイプ)

              ツーリングワゴン(HSKタイプ)

                ツーリングワゴン

                ツーリングワゴン

                  ツーリングパネルワゴン(引出し付)

                  ツーリングパネルワゴン(引出し付)

                    ツーリングワゴン(フットブレーキ付)

                    ツーリングワゴン(フットブレーキ付)

                      ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付)

                      ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付)

                        ツーリングワゴン NTW・PTW

                        ツーリングワゴン NTW・PTW

                          ツーリングワゴン BT・NT50兼用 ロック付

                          ツーリングワゴン BT・NT50兼用 ロック付

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 63,069円 90,356円 51,628円 75,777円 88,378円 72,908円 131,480円 79,557円 108,923円 50,114円 175,530円 44,480円 44,761円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   3日目   3日目   8日目~  
                            間口(mm) 790 1030 670 790 790 670 1030 - 825 - 700 - -
                            奥行(mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 556 600 500 532 -
                            高さ(mm) 810 1060 810 1230 1440 1230 - - 999 - 1095 - -
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン - - - - - - -
                            段数(段) 3 4 3 5 6 5 - - - - - - -

                            ツーリングワゴン W790・3段タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASR-33AJK
                            ASR-33AJKBR
                            ASR-33C
                            ASR-33CJK
                            ASR-33CJKBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用機種 ホルダー収納数 仕様タイプ JANコード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            63,069円

                            ( 69,376円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AS-50AS-50:18自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ454934740710433-

                            73,256円

                            ( 80,582円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AS-50AS-50:18フットブレーキ付・自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ454934740735735-

                            63,069円

                            ( 69,376円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AS-40AS-40:244輪自在キャスタータイプ454934740711133-

                            63,069円

                            ( 69,376円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AS-40AS-40:24自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ454934740712833-

                            73,256円

                            ( 80,582円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AS-40AS-40:24フットブレーキ付・自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ454934740736435-

                            ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました