(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリングラック W1030・8段タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ASN-28CN
ツーリングラック W1030・8段タイプ ツーリングラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
116,279円
税込単価
127,907円

【特長】・ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。・より...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツーリングラック
  • 間口(mm):
    1030
  • 奥行(mm):
    575
  • 高さ(mm):
    1750
  • 均等耐荷重(kg/台):
    640
  • 本体/オプション:
    本体
  • カラー:
    サカエグリーン
  • 段数:
    8
  • 質量(kg):
    44
  • アジャスター:
    樹脂製、ネジ径:M12×P1.75
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ASN-28CN 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ツーリングラック W1030・8段タイプ 使用例1 ツーリングラック W1030・8段タイプ 使用例2
商品情報を表示

ASN-28CN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属ホルダー
ホルダー収納数(個)
仕切りトレー(付属品)有・無
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASN-28CN

AS-40
88、トレー付き:77
4549347407937
1台

1個

116,279( 127,907円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。
・より安全に保管することが出来ます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツーリングラック W1030・8段タイプの型番ASN-28CNのページです。
型番ASN-28CNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツーリングラック W1030・8段タイプ

ツーリングラック W1030・8段タイプ

    ツーリングラック W670・7段タイプ

    ツーリングラック W670・7段タイプ

      ツーリングラック W1030・6段タイプ

      ツーリングラック W1030・6段タイプ

        ツーリングラック W670・4段タイプ

        ツーリングラック W670・4段タイプ

          ツーリングラック 奥行 575mm

          ツーリングラック 奥行 575mm

            ツーリング保管庫 VTL型 (BT40・BT50用・セーフティロック付)

            ツーリング保管庫 VTL型 (BT40・BT50用・セーフティロック付)

              ツーリングラック VTL型 (帯電防止ビニールカバー付)

              ツーリングラック VTL型 (帯電防止ビニールカバー付)

                ツーリングラック(HSKタイプ)

                ツーリングラック(HSKタイプ)

                  ツーリングラック VTLW型 (HSK63用・キャスター付)

                  ツーリングラック VTLW型 (HSK63用・キャスター付)

                    ツーリングラック VTLW型 (HSK100用、キャスター付)

                    ツーリングラック VTLW型 (HSK100用、キャスター付)

                      HSK40A専用 ツーリングフレーム

                      HSK40A専用 ツーリングフレーム

                        ツーリングラック VTL型 (BT・NT50用、セーフティロック付)

                        ツーリングラック VTL型 (BT・NT50用、セーフティロック付)

                          ツーリングフレーム HSK63

                          ツーリングフレーム HSK63

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 116,279円 77,605円 96,059円 47,154円 43,072円 298,898円 132,716円 85,125円 47,497円 48,868円 6,728円 47,109円 6,947円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   8日目~   3日目   8日目   8日目   1日目   8日目~   1日目  
                            商品タイプ ツーリングラック ツーリングラック ツーリングラック ツーリングラック ツーリングラック ツーリング保管庫 ツーリング保管庫 ツーリングラック - - - ツーリングラック -
                            間口(mm) 1030 670 1030 670 - - 1040 1030 - - - - -
                            奥行(mm) 575 575 575 575 575 620 600 575 - - - - -
                            高さ(mm) 1750 1540 1330 910 - - - - - - 133 - 133
                            均等耐荷重(kg/台) 640 350 480 200 - - 640 - - - - - -

                            ツーリングラック W1030・8段タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASN-28AN
                            ASN-28ANT
                            ASN-28CNT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            付属ホルダー ホルダー収納数
                            (個)
                            仕切りトレー(付属品)有・無 JANコード 内容量

                            116,279円

                            ( 127,907円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AS-5064、トレー付き:564549347407913-

                            116,279円

                            ( 127,907円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AS-5064、トレー付き:564549347407920-

                            116,279円

                            ( 127,907円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AS-4088、トレー付き:774549347407944-

                            ツーリングラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました