(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリングラック W1030・6段タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツーリングラック W1030・6段タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
96,059円
税込価格
105,665円

【特長】・ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。・より...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツーリングラック
  • 間口(mm):
    1030
  • 奥行(mm):
    575
  • 高さ(mm):
    1330
  • 均等耐荷重(kg/台):
    480
  • 本体/オプション:
    本体
  • カラー:
    サカエグリーン
  • 段数:
    6
  • 質量(kg):
    35
  • アジャスター:
    樹脂製、ネジ径:M12×P1.75
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

ツーリングラック W1030・6段タイプ:関連画像

ASN-26ANT

 

使用方法・使用事例

使用方法

ツーリングラック W1030・6段タイプ 使用例1 ツーリングラック W1030・6段タイプ 使用例2
商品情報を表示

型番リスト

型番
付属ホルダー
ホルダー収納数(個)
仕切りトレー(付属品)有・無
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AS-50
48、トレー付き:40
4549347407579
1台

1個

96,059( 105,665円 )

3日目

AS-50
48、トレー付き:40
4549347407586
1台

1個

96,059( 105,665円 )

3日目

AS-40
66、トレー付き:55
4549347407593
1台

1個

96,059( 105,665円 )

3日目

AS-40
66、トレー付き:55
4549347407609
1台

1個

96,059( 105,665円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。
・より安全に保管することが出来ます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツーリングラック W1030・6段タイプ

ツーリングラック W1030・6段タイプ

    ツーリングラック W670・4段タイプ

    ツーリングラック W670・4段タイプ

      ツーリングラック W1030・8段タイプ

      ツーリングラック W1030・8段タイプ

        ツーリングラック 奥行 575mm

        ツーリングラック 奥行 575mm

          ツーリングラック W670・7段タイプ

          ツーリングラック W670・7段タイプ

            ツーリングラック(HSKタイプ)

            ツーリングラック(HSKタイプ)

              ツーリングラック VTLW型 (HSK63用・キャスター付)

              ツーリングラック VTLW型 (HSK63用・キャスター付)

                ツーリングラック VTLW型 (HSK100用、キャスター付)

                ツーリングラック VTLW型 (HSK100用、キャスター付)

                  ツーリング保管庫 VTL型 (BT40・BT50用・セーフティロック付)

                  ツーリング保管庫 VTL型 (BT40・BT50用・セーフティロック付)

                    ツーリングラック VTL型 (BT・NT50用、セーフティロック付)

                    ツーリングラック VTL型 (BT・NT50用、セーフティロック付)

                      ツーリングラック VTL型 (HSK63用)

                      ツーリングラック VTL型 (HSK63用)

                        ツーリングラック VTL型 (HSK100用)

                        ツーリングラック VTL型 (HSK100用)

                          ツーリングラック VTL型 (帯電防止ビニールカバー付)

                          ツーリングラック VTL型 (帯電防止ビニールカバー付)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 96,059円 47,154円 116,279円 43,072円 77,605円 85,125円 47,497円 48,868円 298,898円 47,109円 39,292円 50,647円 132,716円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   8日目   8日目   8日目~   8日目   8日目   8日目~  
                            商品タイプ ツーリングラック ツーリングラック ツーリングラック ツーリングラック ツーリングラック ツーリングラック - - ツーリング保管庫 ツーリングラック - - ツーリング保管庫
                            間口(mm) 1030 670 1030 - 670 1030 - - - - - - 1040
                            奥行(mm) 575 575 575 575 575 575 - - 620 - - - 600
                            高さ(mm) 1330 910 1750 - 1540 - - - - - - - -
                            均等耐荷重(kg/台) 480 200 640 - 350 - - - - - - - 640

                            ツーリングラック W1030・6段タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツーリングラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました