(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリングラック W670・4段タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ASN-14CN
ツーリングラック W670・4段タイプ ツーリングラック W670・4ダンタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,154円
税込単価
51,869円

【特長】・ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。・より...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツーリングラック
  • 間口(mm):
    670
  • 奥行(mm):
    575
  • 高さ(mm):
    910
  • 均等耐荷重(kg/台):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • カラー:
    サカエグリーン
  • 段数:
    4
  • 質量(kg):
    20
  • アジャスター:
    樹脂製、ネジ径:M12×P1.75
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

型番

ASN-14CN 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ツーリングラック W670・4段タイプ 使用例1 ツーリングラック W670・4段タイプ 使用例2
商品情報を表示

ASN-14CN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属ホルダー
ホルダー収納数(個)
仕切りトレー(付属品)有・無
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASN-14CN

AS-40
28、トレー付き:21
4549347406916
1台

1個

47,154( 51,869円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。
・より安全に保管することが出来ます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツーリングラック W670・4段タイプの型番ASN-14CNのページです。
型番ASN-14CNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツーリングラック W670・4段タイプ

ツーリングラック W670・4段タイプ

    ツーリングラック W1030・6段タイプ

    ツーリングラック W1030・6段タイプ

      ツーリングラック W1030・8段タイプ

      ツーリングラック W1030・8段タイプ

        ツーリングラック W670・7段タイプ

        ツーリングラック W670・7段タイプ

          ツーリングラック VTL型 (BT・NT50用、セーフティロック付)

          ツーリングラック VTL型 (BT・NT50用、セーフティロック付)

            ツーリングラック VTL型 (BT・NT40用、セーフティロック付)

            ツーリングラック VTL型 (BT・NT40用、セーフティロック付)

              ツーリングケース(BT・NT兼用)

              ツーリングケース(BT・NT兼用)

                ツーリングラック VTL型 (帯電防止ビニールカバー付)

                ツーリングラック VTL型 (帯電防止ビニールカバー付)

                  ツーリングラック VTL型 (BT30用)

                  ツーリングラック VTL型 (BT30用)

                    ツーリング保管庫 VTL型 (BT40・BT50用・セーフティロック付)

                    ツーリング保管庫 VTL型 (BT40・BT50用・セーフティロック付)

                      ツーリングラック VTLW型 (HSK63用・キャスター付)

                      ツーリングラック VTLW型 (HSK63用・キャスター付)

                        ツーリングラック(HSKタイプ)

                        ツーリングラック(HSKタイプ)

                          ツーリングラック VTLW型 (HSK100用、キャスター付)

                          ツーリングラック VTLW型 (HSK100用、キャスター付)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 47,154円 96,059円 116,279円 77,605円 47,109円 36,647円 7,191円 132,716円 36,541円 298,898円 47,497円 85,125円 48,868円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   8日目~   8日目~   1日目   8日目~   8日目~   8日目   8日目   3日目   8日目  
                            商品タイプ ツーリングラック ツーリングラック ツーリングラック ツーリングラック ツーリングラック ツーリングラック ツーリングケース ツーリング保管庫 ツーリングラック ツーリング保管庫 - ツーリングラック -
                            間口(mm) 670 1030 1030 670 - - 390 1040 - - - 1030 -
                            奥行(mm) 575 575 575 575 - - 145 600 510 620 - 575 -
                            高さ(mm) 910 1330 1750 1540 - - 188 - - - - - -
                            均等耐荷重(kg/台) 200 480 640 350 - - - 640 - - - - -

                            ツーリングラック W670・4段タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASN-14AN
                            ASN-14ANT
                            ASN-14CNT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            付属ホルダー ホルダー収納数
                            (個)
                            仕切りトレー(付属品)有・無 JANコード 内容量

                            47,154円

                            ( 51,869円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AS-5020、トレー付き:154549347406893-

                            47,154円

                            ( 51,869円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AS-5020、トレー付き:154549347406909-

                            47,154円

                            ( 51,869円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AS-4028、トレー付き:214549347406923-

                            ツーリングラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました