(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型保管庫75型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型保管庫75型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
260,757円
税込単価
286,833円

【特長】・奥行の広い(有効内寸750mm)の保管庫。・均等積載量(Kg)/段:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 奥行(mm):
    790
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(Kg)/段:
    100
  • 詳細タイプ:
    カギ付
  • 色:
    パールホワイト
  • 仕様:
    粉体塗装
  • 段数:
    4
  • アジャスター:
    樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

STH-1575W 解除

Loading...

図面

STH-1275W

大型保管庫75型 図面

使用方法・使用事例

使用方法

大型保管庫75型 取扱説明書
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
棚板寸法:間口×奥行×高さ(mm)
質量(kg)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STH-1575W

1500
W1400×D750
179
4549347310121
1台

1個

260,757( 286,833円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行の広い(有効内寸750mm)の保管庫。
・均等積載量(Kg)/段:100

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型保管庫75型の型番STH-1575Wのページです。
型番STH-1575Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型保管庫75型

大型保管庫75型

    ステンレス小型保管庫

    ステンレス小型保管庫

      パンチング保管庫用棚板

      パンチング保管庫用棚板

        工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

        工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

          ステンレス保管庫用追加棚板

          ステンレス保管庫用追加棚板

            ステンレス保管ユニット

            ステンレス保管ユニット

              工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

              工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

                ステンレス保管庫 奥行600mm

                ステンレス保管庫 奥行600mm

                  ステンレス保管庫 奥行450mm

                  ステンレス保管庫 奥行450mm

                    ステンレス保管庫用ベース

                    ステンレス保管庫用ベース

                      食器棚

                      食器棚

                        パンチング保管庫 高さ 1800mm

                        パンチング保管庫 高さ 1800mm

                          前扉横収納保管庫用オプション キャスターベース

                          前扉横収納保管庫用オプション キャスターベース

                            メーカー サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ 東製作所 東製作所 トラスコ中山 マルゼン サカエ サカエ
                            通常価格 260,757円 104,119円 10,800円 363円 8,547円 126,049円 104,114円 160,417円 61,211円 17,016円 113,783円 258,851円 20,083円
                            通常出荷日 19日目   5日目~   3日目   3日目~   8日目   3日目   3日目   8日目   8日目~   8日目   8日目   10日目   5日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫
                            奥行(mm) 790 280 570 - - 510 450 600 450 - - 640 630
                            高さ(mm) 1800 600 35 - 17.5 - - 800 800 - 1800 1800 58
                            均等積載量(Kg)/段 100 30 - - - - 80 - - - - 250 -
                            詳細タイプ カギ付 - - - - - - - - - - - -

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました