(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKS-096S
軽量高さ調整作業台TKSタイプ ケイリョウタカサチョウセイサギョウダイTKSタイプ

軽量高さ調整作業台TKSタイプ TKS-096S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,317円
税込単価
34,449円

【特長】・高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TKS-096S 解除

Loading...

TKS-096S の仕様・寸法情報

商品情報

オプション品一覧

作業台本体キャビネットキャスター転倒防止金具
固定金具2個
ロックナット4個
耐震固定金具
固定金具2個
ロックナット2個
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラー1段2段3段適合作業台
奥行寸法
カラーゴム車
(径75φ)
ゴム車
(径100φ)
ナイロンウレタン車
(径75φ)
ナイロンウレタン車
(径100φ)
TKS-096FE900×600×740~940mmグリーンNKL-S10ANKL-S20ANKL-S30A600mm用グリーンCK-75CSCK-100CSST-75CSST-100CSAJ-TBKAJ-FSK
TKS-096FEIアイボリーNKL-S10IANKL-S20IANKL-S30IAアイボリー
TKS-127FE1200×750×740~940mmグリーンNKL-S10BNKL-S20BNKL-S30B750mm用グリーン
TKS-127FEIアイボリーNKL-S10IBNKL-S20IBNKL-S30IBアイボリー
TKS-156FEI1500×600×740~940mmアイボリーNKL-S10IANKL-S20IANKL-S30IA600mm用アイボリー
TKS-157FE1500×750×740~940mmグリーンNKL-S10BNKL-S20BNKL-S30B750mm用グリーン
TKS-157FEIアイボリーNKL-S10IBNKL-S20IBNKL-S30IBアイボリー
TKS-186FEI1800×600×740~940mmアイボリーNKL-S10IANKL-S20IANKL-S30IA600mm用アイボリー
TKS-187FE1800×750×740~940mmグリーンNKL-S10BNKL-S20BNKL-S30B750mm用グリーン
TKS-187FEIアイボリーNKL-S10IBNKL-S20IBNKL-S30IBアイボリー
TKS-189FE1800×900×740~940mmグリーンNKL-S10CNKL-S20CNKL-S30C900mm用グリーン
TKS-189FEIアイボリーNKL-S10ICNKL-S20ICNKL-S30ICアイボリー

製品特長・仕様

グリーン外観図

軽量高さ調整作業台TKSタイプ グリーン外観図

TKS-096FE

 

アイボリ外観図

軽量高さ調整作業台TKSタイプ アイボリ外観図

TKS-189FEI

製品の基本仕様・特長

型番間口×奥行×高さカラー質量
TKS-096FE900×600×740~940mmグリーン21kg
TKS-127FE1,200×750×740~940mm26kg
TKS-157FE1,500×750×740~940mm29kg
TKS-187FE1,800×750×740~940mm33kg
TKS-189FE1,800×900×740~940mm39kg
TKS-096FEI900×600×740~940mmアイボリー21kg
TKS-127FEI1,200×750×740~940mm26kg
TKS-156FEI1,500×600×740~940mm26kg
TKS-157FEI1,500×750×740~940mm29kg
TKS-186FEI1,800×600×740~940mm28kg
TKS-187FEI1,800×750×740~940mm33kg
TKS-189FEI1,800×900×740~940mm39kg

図面

TKS-096

軽量高さ調整作業台TKSタイプ TKS-096FE/TKS-096FEI図面

TKS-127

軽量高さ調整作業台TKSタイプ TKS-127FE/TKS-127FEI図面

TKS-156

軽量高さ調整作業台TKSタイプ TKS-156FEI図面

TKS-157

軽量高さ調整作業台TKSタイプ TKS-157FE/TKS-157FEI図面

TKS-186

軽量高さ調整作業台TKSタイプ TKS-186FEI図面

TKS-187

軽量高さ調整作業台TKSタイプ TKS-187FE/TKS-187FEI図面

TKS-189

軽量高さ調整作業台TKSタイプ TKS-189FE/TKS-189FEI図面

天板断面図

軽量高さ調整作業台TKSタイプ 天板断面図
軽量高さ調整作業台TKSタイプ 天板断面図
軽量高さ調整作業台TKSタイプ 天板断面図
軽量高さ調整作業台TKSタイプ 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量高さ調整作業台TKSタイプ 取扱説明書-1軽量高さ調整作業台TKSタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
JANコード
天板厚
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKS-096S

900
600
スチール
-
サカエグリーン
サカエグリーン
W630×D448
900×600×25
-
25mm
27
-

1個

31,317( 34,449円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

Loading...

TKS-096Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量高さ調整作業台TKSタイプの型番TKS-096Sのページです。
型番TKS-096Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量高さ調整作業台TKSタイプ

軽量高さ調整作業台TKSタイプ

    軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

    軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

      軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

      軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

        軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

        軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

          軽量作業台 TWTシリーズ

          軽量作業台 TWTシリーズ

            軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

            軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

                軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

                軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

                  軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                  軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                    軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                    軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                      昇降作業台(パールホワイト)

                      昇降作業台(パールホワイト)

                        ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

                        ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

                          ガスバネ式軽量セルワーク作業台

                          ガスバネ式軽量セルワーク作業台

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ 山金工業 サカエ
                            通常価格 31,024円 40,412円 37,671円 39,094円 39,700円 31,276円 28,813円 36,293円 68,280円 49,103円 58,251円 27,032円 35,212円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   18日目~   4日目   3日目~   3日目~   4日目   3日目   3日目   3日目~   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ライン作業台
                            高さ (mm) 740~940 900~1100 600~800 800~1000 700~1000 650~950 900~1200 900~1100 - 800~1000 700~900 600~900 700~950
                            均等荷重(kg) 200 200 200 200 50 300 150 200 150 200 100 150 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量高さ調整作業台TKSタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKS-096FE
                            TKS-096FEI
                            TKS-096PI
                            TKS-096SI
                            TKS-097F
                            TKS-097PD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            JANコード 天板厚 質量
                            (kg)

                            33,978円

                            ( 37,376円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10900600リノリューム張サカエリュームサカエグリーングリーンW630×D448900×600×21454934713343021mm21

                            33,978円

                            ( 37,376円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10900600リノリューム張サカエリュームアイボリーグリーンW630×D448900×600×21454934713344721mm21

                            31,024円

                            ( 34,126円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -900600ポリ化粧-アイボリーアイボリーW630×D448900×600×21-21mm19

                            31,317円

                            ( 34,449円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            -900600スチール-アイボリーアイボリーW630×D448900×600×25-25mm27

                            37,481円

                            ( 41,229円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -900750リノリューム張サカエリュームサカエグリーングリーンW630×D528900×750×21454934714715421mm23

                            36,405円

                            ( 40,046円 )
                            1個 -

                            10日目

                            -900750ポリ化粧-ダークグレー(半ツヤ)グレーW630×D528900×750×21454934714732121mm21

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました