(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKK9-097FE
軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm ケイリョウサギョウダイ

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm TKK9-097FE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,524円
税込単価
69,876円

【特長】・高さ900~1100mmの範囲で任意の高さに調整可能!!

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TKK9-097FE 解除

Loading...

TKK9-097FE の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TKK9-096FE/TKK9-096FEI

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm TKK9-096FE/TKK9-096FEI図面

TKK9-097FE

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm TKK9-097FE図面

TKK9-127FE/TKK9-127FEI

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm TKK9-127FE/TKK9-127FEI図面

TKK9-157FE/TKK9-157FEI

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm TKK9-157FE/TKK9-157FEI図面

TKK9-187FE/TKK9-187FEI

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm TKK9-187FE/TKK9-187FEI図面

TKK9-189FE/TKK9-189FEI

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm TKK9-189FE/TKK9-189FEI図面

天板断面図

TKK9-096FE/TKK9-096FEI/TKK9-097FE/TKK9-127FE/TKK9-127FEI/TKK9-157FE/TKK9-157FEI/TKK9-187FE/TKK9-187FEI/TKK9-189FE/TKK9-189FEI

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm 取扱説明書-1軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
カラー
天板サイズ(mm)
JANコード
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKK9-097FE

900
750
サカエグリーン
900×750×21
4549347136943
27
-

1個

63,524( 69,876円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ900~1100mmの範囲で任意の高さに調整可能!!

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

TKK9-097FEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mmの型番TKK9-097FEのページです。
型番TKK9-097FEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

    軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm

    軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm

      中量高さ調整作業台TKTタイプ

      中量高さ調整作業台TKTタイプ

        軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

        軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

          中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

          中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

            重量高さ調整作業台TKWタイプ

            重量高さ調整作業台TKWタイプ

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)

                中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (高さ調整H600~850)

                中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (高さ調整H600~850)

                  軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                  軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                    軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式

                    軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式

                      軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                      軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                        軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

                        軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

                          軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

                          軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 山金工業 山金工業 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 40,412円 41,917円 59,674円 33,682円 63,114円 70,349円 30,738円 49,254円 31,024円 58,721円 49,103円 31,024円 39,094円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 900~1100 740~940 740~1040 600~800 740~1040 740~1040 900~1200 600~850 740~940 725~925 800~1000 740~940 800~1000
                            均等荷重(kg) 200 200 400 200 400 500 200 800 200 200 200 200 200
                            天板材質 リノリューム張 - - - ステンレス - - - - - ステンレス ポリ化粧 リノリューム張
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKK9-096FE
                            TKK9-096FEI
                            TKK9-127FE
                            TKK9-127FEI
                            TKK9-157FE
                            TKK9-157FEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?間口 (mm) 奥行 (mm) カラー 天板サイズ
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (kg)

                            40,412円

                            ( 44,453円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10900600サカエグリーン900×600×21454934713463525

                            40,412円

                            ( 44,453円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10900600アイボリー900×600×21454934713464225

                            52,060円

                            ( 57,266円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101200750サカエグリーン1200×750×21454934713465929

                            52,060円

                            ( 57,266円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101200750アイボリー1200×750×21454934713466629

                            57,357円

                            ( 63,093円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101500750サカエグリーン1500×750×21454934713467336

                            57,357円

                            ( 63,093円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101500750アイボリー1500×750×21454934713468036

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました