(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKK8-157FE
軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm) ショウコウシキサギョウダイ

軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm) TKK8-157FE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,910円
税込単価
61,501円

【特長】・高さ800〜1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TKK8-157FE 解除

Loading...

TKK8-157FE の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ 外観図

規格表

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ 規格表

製品の基本仕様・特長

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ 脚部伸縮自由
軽量高さ調整作業台TKK8タイプ 脚部には目盛り付

図面

TKK8-096FE/TKK8-096FEI

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ TKK8-096図面

TKK8-127FE/TKK8-127FEI

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ TKK8-127図面

TKK8-157FE/TKK8-157FEI

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ TKK8-157図面

TKK8-187FE/TKK8-187FEI

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ TKK8-187図面

TKK8-189FE/TKK8-189FEI

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ TKK8-189図面

天板断面図

TKK8-096FE/TKK8-096FEI/TKK8-127FE/TKK8-127FEI/TKK8-157FE/TKK8-157FEI/TKK8-187FE/TKK8-187FEI/TKK8-189FE/TKK8-189FEI

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ 取扱説明書-1軽量高さ調整作業台TKK8タイプ 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
カラー
天板サイズ(mm)
JANコード
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKK8-157FE

1500
750
サカエグリーン
1500×750×21
4549347133379
35
10

1個

55,910( 61,501円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ800〜1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

TKK8-157FEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)の型番TKK8-157FEのページです。
型番TKK8-157FEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

    軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

    軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

        一人用作業台 高さ調整タイプ

        一人用作業台 高さ調整タイプ

          サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

          サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

            軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

            軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

              軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

              軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

                重量セルワーク作業台 移動式

                重量セルワーク作業台 移動式

                  中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (高さ調整H600~850)

                  中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (高さ調整H600~850)

                    軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

                    軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

                      軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                      軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                        TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                        TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                          SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                          SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                            メーカー サカエ サカエ 山金工業 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 山金工業 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 39,094円 37,671円 26,160円 60,561円 32,262円 45,047円 33,682円 48,988円 49,254円 31,024円 59,799円 48,062円 48,210円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   4日目   4日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ライン作業台 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 800~1000 600~800 600~900 800~1000 800~1000 740~1040 600~800 - 600~850 740~940 725~925 718~1018 719~1019
                            均等荷重(kg) 200 200 200 200 - 300 200 200 800 200 200 80 80
                            天板材質 リノリューム張 リノリューム張 - リノリューム張 - - - ポリ化粧 - ポリ化粧 - リノリューム張 スチール
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            新しいラインに導入しました
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/01
                            今までは高さ調整ボルトを付けていました。新しくラインを導入するにあたって、立ち作業がメインになるので低いタイプだとフィットしないこと、作業員の背がまちまちなので、上下できるとよいと判断し、この商品を選定しました。軽量作業台KSタイプ(移動式)と一緒に購入し、使い分けをしています。今までよりも軽量のものを取り扱っていますので、強度や耐久性は特に問題はありません。使い勝手が良いと思います。欲を言うならば、もう少し高さが微調整できるとよいと思います。これ以上の軽量化は難しいかと思いますが、さらに軽量化されると良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKK8-096FEI
                            TKK8-127FE
                            TKK8-127FEI
                            TKK8-157FEI
                            TKK8-187FE
                            TKK8-187FEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?間口 (mm) 奥行 (mm) カラー 天板サイズ
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (kg)

                            39,094円

                            ( 43,003円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10900600アイボリー900×600×21454934713331724

                            49,244円

                            ( 54,168円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101200750サカエグリーン1200×750×21454934713335528

                            49,244円

                            ( 54,168円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101200750アイボリー1200×750×21454934713336228

                            54,233円

                            ( 59,656円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101500750アイボリー1500×750×21454934713338635

                            56,094円

                            ( 61,703円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101800750サカエグリーン1800×750×21454934713339339

                            56,094円

                            ( 61,703円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101800750アイボリー1800×750×21454934713340939

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました