(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKK6-157FE
軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式 ショウコウシキサギョウダイ

軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式 TKK6-157FE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,418円
税込単価
57,660円

【特長】・高さ600~800mmの範囲で任意の高さに調整可能!!

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TKK6-157FE 解除

Loading...

TKK6-157FE の仕様・寸法情報

商品情報

オプション品一覧

作業台本体キャビネットキャスター転倒防止金具
固定金具2個
ロックナット4個
耐震固定金具
固定金具2個
ロックナット2個
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラー1段2段3段適合作業台
奥行寸法
カラーゴム車
(径75φ)
ゴム車
(径100φ)
ナイロンウレタン車
(径75φ)
ナイロンウレタン車
(径100φ)
TKK6-096FE900×600×600~800mmグリーンNKL-S10ANKL-S20ANKL-S30A600mm用グリーンCK-75CSCK-100CSST-75CSST-100CSAJ-TBKAJ-FSK
TKK6-096FEIアイボリーNKL-S10IANKL-S20IANKL-S30IAアイボリー
TKK6-097FE900×750×600~800mmグリーンNKL-S10BNKL-S20BNKL-S30B750mm用グリーン
TKK6-127FE1200×750×600~800mmグリーンNKL-S10BNKL-S20BNKL-S30B750mm用グリーン
TKK6-127FEIアイボリーNKL-S10IBNKL-S20IBNKL-S30IBアイボリー
TKK6-157FE1500×750×600~800mmグリーンNKL-S10BNKL-S20BNKL-S30B750mm用グリーン
TKK6-157FEIアイボリーNKL-S10IBNKL-S20IBNKL-S30IBアイボリー
TKK6-187FE1800×750×600~800mmグリーンNKL-S10BNKL-S20BNKL-S30B750mm用グリーン
TKK6-187FEIアイボリーNKL-S10IBNKL-S20IBNKL-S30IBアイボリー
TKK6-189FE1800×900×600~800mmグリーンNKL-S10CNKL-S20CNKL-S30C900mm用グリーン
TKK6-189FEIアイボリーNKL-S10ICNKL-S20ICNKL-S30ICアイボリー

図面

TKK6-096FE/TKK6-096FEI

軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式 TKK6-096図面

TKK6-097FE

軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式 TKK6-097図面

TKK6-127FE/TKK6-127FEI

軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式 TKK6-127図面

TKK6-157FE/TKK6-157FEI

軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式 TKK6-157図面

TKK6-187FE/TKK6-187FEI

軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式 TKK6-187図面

TKK6-189FE/TKK6-189FEI

軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式 TKK6-189図面

天板断面図

TKK6-096FE/TKK6-096FEI/TKK6-097FE/TKK6-127FE/TKK6-127FEI/TKK6-157FE/TKK6-157FEI/TKK6-187FE/TKK6-187FEI/TKK6-189FE/TKK6-189FEI

軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式 取扱説明書-1軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
カラー
天板サイズ(mm)
JANコード
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKK6-157FE

1500
750
サカエグリーン
1500×750×21
4549347133225
33
10

1個

52,418( 57,660円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ600~800mmの範囲で任意の高さに調整可能!!

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

TKK6-157FEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式の型番TKK6-157FEのページです。
型番TKK6-157FEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

    軽量高さ調整作業台TKSタイプ

    軽量高さ調整作業台TKSタイプ

      軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

      軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

        軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

        軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

          軽量作業台 TWTシリーズ

          軽量作業台 TWTシリーズ

            軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

            軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

              軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

              軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

                軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                  上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)

                  上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)

                    高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                    高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                      TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

                      TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

                        TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン

                        TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン

                          作業台オプションキャビネット

                          作業台オプションキャビネット

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 37,671円 31,024円 40,412円 39,094円 39,700円 31,276円 33,682円 68,280円 66,166円 96,034円 67,428円 26,512円 22,329円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目   18日目~   4日目   3日目~   4日目   4日目   8日目   8日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント
                            高さ (mm) 600~800 740~940 900~1100 800~1000 700~1000 650~950 600~800 - 730~980 - 645~925 650~850 -
                            均等荷重(kg) 200 200 200 200 50 300 200 150 100 - 80 50 -
                            天板材質 リノリューム張 - リノリューム張 リノリューム張 メラミン化粧 ポリ化粧 - - メラミン化粧 ダップ化粧 メラミン化粧 スチール -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション

                            軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKK6-097FE
                            TKK6-127FE
                            TKK6-127FEI
                            TKK6-157FEI
                            TKK6-187FE
                            TKK6-187FEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?間口 (mm) 奥行 (mm) カラー 天板サイズ
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (kg)

                            60,154円

                            ( 66,169円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            -900750サカエグリーン900×750×21454934713678324

                            47,535円

                            ( 52,289円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101200750サカエグリーン1200×750×21454934713320126

                            47,535円

                            ( 52,289円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101200750アイボリー1200×750×21454934713321826

                            52,418円

                            ( 57,660円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101500750アイボリー1500×750×21454934713323233

                            54,210円

                            ( 59,631円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101800750サカエグリーン1800×750×21454934713324937

                            54,210円

                            ( 59,631円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101800750アイボリー1800×750×21454934713325637

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました