(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式小型作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみ式小型作業台

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
39,694円
税込単価
43,663円

【特長】・使わないときはコンパクトに収納・便利な折りたたみ小型作業台

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみ式作業台
  • 間口 (mm):
    750
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    900
  • 均等荷重(kg):
    50
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • カラー:
    ダークグレー
  • 天板カラー:
    アイボリー
  • 天板サイズ(mm):
    750×600×21
  • キャスター:
    75φゴム車
  • JANコード:
    4549347134420
  • 質量(kg):
    13
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:60kg

型番

TTS-9075PD 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

折りたたみ式小型作業台 外観図

折りたたみ外観図

折りたたみ式小型作業台 折りたたみ外観図

製品の基本仕様・特長

型番間口×奥行×高さキャスター質量
TTS-9075PD750×600×90075φゴム車、M12×P1.7513kg

図面

折りたたみ式小型作業台 図面

天板断面図

折りたたみ式小型作業台 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

収納時
使用時
折りたたみ式小型作業台 収納時使用方法
折りたたみ式小型作業台 使用時使用方法

使用方法

折りたたみ式小型作業台 取扱説明書1折りたたみ式小型作業台 取扱説明書2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTS-9075PD

1個

39,694( 43,663円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使わないときはコンパクトに収納
・便利な折りたたみ小型作業台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式小型作業台の型番TTS-9075PDのページです。
型番TTS-9075PDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ式小型作業台

折りたたみ式小型作業台

    ワークベンチ PWB600

    ワークベンチ PWB600

      軽量作業台 WB-007

      軽量作業台 WB-007

        サポートローラー WRS

        サポートローラー WRS

          ローラースタンド

          ローラースタンド

            作業台 ローラースタンド GTRS-200

            作業台 ローラースタンド GTRS-200

              折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)

              折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)

                作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット

                作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット

                  UFL型折畳型作業台

                  UFL型折畳型作業台

                    B/D ソーホース(1セット)

                    B/D ソーホース(1セット)

                      折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様

                      折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)

                            メーカー サカエ ボッシュ アステージ アステージ アステージ ウィザ(旧:グレートツール) エスコ アルインコ トラスコ中山 BLACK AND DECKER アルインコ 山金工業 山金工業
                            通常価格 39,694円 27,990円 3,490円 4,600円 7,141円 3,628円 51,130円 108,660円 28,057円 9,460円 105,418円 38,506円 25,026円
                            通常出荷日 3日目   2日目   3日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 折りたたみ式作業台 折りたたみ式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) その他作業台 その他作業台 その他作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 折りたたみ式作業台 - - 折りたたみ式作業台 折りたたみ式作業台
                            間口 (mm) 750 680 560 - 440 - - - - 690 - - -
                            奥行 (mm) 600 550 625 - 520 - 600 - - 370 - - -
                            高さ (mm) 900 840 760 160 660 - 600~900 - 740 800 - - 740
                            均等荷重(kg) 50 200 - - - - 150 - 200 455 - 150 200

                            折りたたみ式小型作業台のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場内の作業台
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/24
                            この商品は自社の工場内で使用するために購入しました。小型で折り畳み式、キャスター付きで移動可能な作業台が欲しかったので、丁度よかったです。希望通りのものが入手できましたので、工場内での作業効率も上がって良かったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました