(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KSD-097FEI
軽量作業台KSDタイプ ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台KSDタイプ KSD-097FEI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,635円
税込単価
36,999円

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KSD-097FEI 解除

Loading...

KSD-097FEI の仕様・寸法情報

商品情報

図面

KSD-096FE/KSD-096FEI

軽量作業台KSDタイプ KSD-096FE/KSD-096FEI図面

KSD-097FEI

軽量作業台KSDタイプ KSD-097FEI図面

KSD-126FEI

軽量作業台KSDタイプ KSD-126FEI図面

KSD-127FE/KSD-127FEI

軽量作業台KSDタイプ KSD-127FE/KSD-127FEI図面

KSD-156FEI

軽量作業台KSDタイプ KSD-156FEI図面

KSD-157FE/KSD-157FEI

軽量作業台KSDタイプ KSD-157FE/KSD-157FEI図面

KSD-186FEI

軽量作業台KSDタイプ KSD-186FEI図面

KSD-187FE/KSD-187FEI

軽量作業台KSDタイプ KSD-187FE/KSD-187FEI図面

KSD-189FE/KSD-189FEI

軽量作業台KSDタイプ KSD-189FE/KSD-189FEI図面

天板断面図

KSD-096FE/KSD-096FEI/KSD-097FEI/KSD-126FEI/KSD-127FE/KSD-127FEI/KSD-156FEI/KSD-157FE/KSD-157FEI/KSD-186FEI/KSD-187FE/KSD-187FEI/KSD-189FE/KSD-189FEI

軽量作業台KSDタイプ 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台KSDタイプ 取扱説明書-1軽量作業台KSDタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
カラー
天板サイズ(mm)
JANコード
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSD-097FEI

900
750
アイボリー
900×750×21
4549347137360
21
-

1個

33,635( 36,999円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

KSD-097FEIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KSDタイプの型番KSD-097FEIのページです。
型番KSD-097FEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台KSDタイプ

軽量作業台KSDタイプ

    軽量作業台KKタイプ 組立式

    軽量作業台KKタイプ 組立式

      軽量作業台KSタイプ(移動式)

      軽量作業台KSタイプ(移動式)

        軽量作業台KDタイプ

        軽量作業台KDタイプ

          軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

          軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

            大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

            大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

              軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

              軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

                軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                  ソーホースセット(2台入)

                  ソーホースセット(2台入)

                    軽量立ち作業台 (上棚付)

                    軽量立ち作業台 (上棚付)

                      一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

                      一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

                        軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板)

                        軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板)

                          大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

                          大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 E-Value トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 31,577円 27,389円 30,141円 32,446円 24,343円 153,655円 41,635円 27,182円 3,579円 30,060円 49,498円 61,823円 70,144円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目~   2日目~   3日目   2日目~   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 折りたたみ式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 900 740 740 900 740 740 740 - 730 1204 740 740 740
                            均等荷重(kg) 300 350 200 350 300 500 400 150 30 300 350 350 500
                            天板材質 リノリューム張 リノリューム張 - リノリューム張 リノリューム張 ステンレス ステンレス - - - リノリューム張 ポリ化粧 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体

                            軽量作業台KSDタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
                            A
                            1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KSD-096FE
                            KSD-096FEI
                            KSD-126FEI
                            KSD-127FE
                            KSD-127FEI
                            KSD-156FEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?間口 (mm) 奥行 (mm) カラー 天板サイズ
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (kg)

                            31,577円

                            ( 34,735円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10900600サカエグリーン900×600×21454934713308919

                            32,552円

                            ( 35,807円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10900600アイボリー900×600×21454934713309619

                            33,540円

                            ( 36,894円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            -1200600アイボリー1200×600×21454934713737723

                            35,035円

                            ( 38,539円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101200750サカエグリーン1200×750×21454934713310224

                            35,035円

                            ( 38,539円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101200750アイボリー1200×750×21454934713311924

                            40,612円

                            ( 44,673円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            -1500600アイボリー1500×600×21454934713738424

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました