(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KS-096FE
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm) ケイリョウサギョウダイKSタイプ(RoHS10)

軽量作業台KSタイプ(高さ740mm) KS-096FE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,343円
税込単価
26,777円

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 天板材質:
    リノリューム張
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    サカエリューム
  • 天板カラー:
    グリーン
  • 天板サイズ:厚み(mm):
    21
  • アジャスター:
    樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • 仕様:
    組立時間の目安:20分

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。

型番

KS-096FE 解除

Loading...

KS-096FE の仕様・寸法情報

商品情報

オプション品一覧

作業台本体中板キャビネットキャスター転倒防止金具
固定金具2個
ロックナット4個
耐震固定金具
固定金具2個
ロックナット2個
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラー型番適合天板寸法カラー1段2段3段適合作業台
奥行寸法
カラーゴム車
(径75φ)
ゴム車
(径100φ)
ナイロンウレタン車
(径75φ)
ナイロンウレタン車
(径100φ)
KS-096FE900×600×740mmグリーンCKK-9060N900×600mm用グリーンNKL-S10ANKL-S20ANKL-S30A600mm用グリーンCK-75CSCK-100CSST-75CSST-100CSAJ-TBKAJ-FSK
KS-096FEIアイボリーCKK-9060NIアイボリーNKL-S10IANKL-S20IANKL-S30IAアイボリー
KS-097FE900×750×740mmグリーンCKK-9075N900×750mm用グリーンNKL-S10BNKL-S20BNKL-S30B750mm用グリーン
KS-126FE1200×600×740mmグリーンCKK-1260N1200×600mm用グリーンNKL-S10ANKL-S20ANKL-S30A600mm用グリーン
KS-127FE1200×750×740mmグリーンCKK-1275N1200×750mm用グリーンNKL-S10BNKL-S20BNKL-S30B750mm用グリーン
KS-127FEIアイボリーCKK-1275NIアイボリーNKL-S10IBNKL-S20IBNKL-S30IBアイボリー
KS-157FE1500×750×740mmグリーンCKK-1575N1500×750mm用グリーンNKL-S10BNKL-S20BNKL-S30Bグリーン
KS-157FEIアイボリーCKK-1575NIアイボリーNKL-S10IBNKL-S20IBNKL-S30IBアイボリー
KS-187FE1800×750×740mmグリーンCKK-1875N1800×750mm用グリーンNKL-S10BNKL-S20BNKL-S30Bグリーン
KS-187FEIアイボリーCKK-1875NIアイボリーNKL-S10IBNKL-S20IBNKL-S30IBアイボリー
KS-189FE1800×900×740mmグリーンCKK-1890N1800×900mm用グリーンNKL-S10CNKL-S20CNKL-S30C900mm用グリーン
KS-189FEIアイボリーCKK-1890NIアイボリーNKL-S10ICNKL-S20ICNKL-S30ICアイボリー

製品特長・仕様

外観図

軽量作業台KSタイプ 外形図

規格表

軽量作業台KSタイプ 規格表

図面

KS-096FE/KS-096FEI

軽量作業台KSタイプ KS-096FE/KS-096FEI図面

KS-097FE

軽量作業台KSタイプ KS-097FE図面

KS-126FE

軽量作業台KSタイプ KS-126FE図面

KS-127FE/KS-127FEI

軽量作業台KSタイプ KS-127FE/KS-127FEI図面

KS-157FE/KS-157FEI

軽量作業台KSタイプ KS-157FE/KS-157FEI図面

KS-187FE/KS-187FEI

軽量作業台KSタイプ KS-187FE/KS-187FEI図面

KS-189FE/KS-189FEI

軽量作業台KSタイプ KS-189FE/KS-189FEI図面

天板断面図

KS-096FE/KS-096FEI/KS-097FE/KS-126FE/KS-127FE/KS-127FEI/KS-157FE/KS-157FEI/KS-187FE/KS-187FEI/KS-189FE/KS-189FEI

軽量作業台KSタイプ 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台KSタイプ 取扱説明書-1軽量作業台KSタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
カラー
JANコード
天板サイズ:間口(mm)
天板サイズ:奥行(mm)
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-096FE

900
600
サカエグリーン
4549347132501
900
600
18
10

1個

24,343( 26,777円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。

カタログ

 

Loading...

KS-096FEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)の型番KS-096FEのページです。
型番KS-096FEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

    軽量作業台KDタイプ

    軽量作業台KDタイプ

      軽量作業台KHタイプ

      軽量作業台KHタイプ

        軽量立作業台KDタイプ

        軽量立作業台KDタイプ

          軽量作業台KKタイプ

          軽量作業台KKタイプ

            軽量作業台KSタイプ(移動式)

            軽量作業台KSタイプ(移動式)

              中量作業台MWP 900×600×740mm~1800×900×740mm

              中量作業台MWP 900×600×740mm~1800×900×740mm

                中量作業台CBタイプ 移動式

                中量作業台CBタイプ 移動式

                  中量作業台CSタイプ

                  中量作業台CSタイプ

                    軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

                    軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

                      メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ アズワン サカエ サカエ サカエ
                      通常価格 24,343円 32,446円 24,964円 26,623円 22,039円 30,141円 29,020円 43,059円 28,001円 42,094円
                      通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   9日目~   3日目   3日目~   3日目~  
                      商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                      高さ (mm) 740 900 800 900 740 740 740 740 740 840
                      均等荷重(kg) 300 350 350 350 350 200 500 300 500 200
                      天板材質 リノリューム張 リノリューム張 - - - - ダップ化粧 - - -
                      本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                      軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                      作業用
                      評価 5.0満足度:5.02022/09/13
                      はんだポットを置く台として使用していますが、偏った場所に50KG以上設置していますが、かなり頑丈でしっかりしています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      製造現場用
                      評価 5.0満足度:5.02022/04/11
                      工場を拡張して、作業場が広くなったので購入しました。
                      丈夫でサイズもちょうどよく、組立も簡単でしたのでとても良い商品だと思いました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
                      A
                      1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
                      Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                      A
                      アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                      Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                      A
                      納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                      Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                      A
                      3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                      その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      KS-096FEI
                      KS-097FE
                      KS-126FE
                      KS-127FE
                      KS-127FEI
                      KS-157FE
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?間口 (mm) 奥行 (mm) カラー JANコード 天板サイズ:間口
                      (mm)
                      天板サイズ:奥行
                      (mm)
                      質量
                      (kg)

                      24,343円

                      ( 26,777円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      10900600アイボリー454934713251890060018

                      29,282円

                      ( 32,210円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      -900750サカエグリーン454934713724790075020

                      29,189円

                      ( 32,108円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      -1200600サカエグリーン4549347137254120060022

                      30,868円

                      ( 33,955円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      101200750サカエグリーン4549347132525120075023

                      30,868円

                      ( 33,955円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      101200750アイボリー4549347132532120075023

                      36,459円

                      ( 40,105円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      101500750サカエグリーン4549347132686150075026

                      軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました