(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KK-58FE
軽量作業台KKタイプ 組立式 ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台KKタイプ 組立式 KK-58FE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,189円
税込単価
40,908円

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KK-58FE 解除

Loading...

KK-58FE の仕様・寸法情報

商品情報

図面

KK-38FE/KK-38FEI

軽量作業台KKタイプ 組立式 KK-38FE/KK-38FEI図面

KK-49FE/KK-49FEI

軽量作業台KKタイプ 組立式 KK-49FE/KK-49FEI図面

KK-58FE

軽量作業台KKタイプ 組立式 KK-58FE図面

KK-59FE/KK-59FEI

軽量作業台KKタイプ 組立式 KK-59FE/KK-59FEI図面

KK-68FEI

軽量作業台KKタイプ 組立式 KK-68FEI図面

KK-69FE/KK-69FEI

軽量作業台KKタイプ 組立式 KK-69FE/KK-69FEI図面

KK-70FE/KK-70FEI

軽量作業台KKタイプ 組立式 KK-70FE/KK-70FEI図面

天板断面図

KK-38FE/KK-38FEI/KK-49FE/KK-49FEI/KK-58FE/KK-59FE/KK-59FEI/KK-68FEI/KK-69FE/KK-69FEI/KK-70FE/KK-70FEI

軽量作業台KKタイプ 組立式 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台KKタイプ 組立式 取扱説明書-1軽量作業台KKタイプ 組立式 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
カラー
天板サイズ(mm)
JANコード
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KK-58FE

1500
600
サカエグリーン
1500×600×21
4549347137100
28
-

1個

37,189( 40,908円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

KK-58FEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KKタイプ 組立式の型番KK-58FEのページです。
型番KK-58FEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台KKタイプ 組立式

軽量作業台KKタイプ 組立式

    軽量作業台KSDタイプ

    軽量作業台KSDタイプ

      軽量作業台KSタイプ(移動式)

      軽量作業台KSタイプ(移動式)

        軽量作業台KDタイプ

        軽量作業台KDタイプ

          軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

          軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

            軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

            軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

              大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

              大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

                ソーホースセット(2台入)

                ソーホースセット(2台入)

                  軽量立ち作業台 (上棚付)

                  軽量立ち作業台 (上棚付)

                    軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                    軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                      軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板)

                      軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板)

                        軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

                        軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

                          BE型・BER型軽量作業台 車輪付

                          BE型・BER型軽量作業台 車輪付

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ E-Value トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 27,389円 31,577円 30,141円 32,446円 24,343円 41,635円 153,655円 3,285円 30,060円 27,182円 61,823円 39,718円 23,210円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   2日目~   2日目~   3日目   3日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 折りたたみ式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 900 740 900 740 740 740 730 1204 - 740 740 -
                            均等荷重(kg) 350 300 200 350 300 400 500 30 300 150 350 400 125
                            天板材質 リノリューム張 リノリューム張 - リノリューム張 リノリューム張 ステンレス ステンレス - - - ポリ化粧 ステンレス -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量作業台KKタイプ 組立式のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業効率アップに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/09/05
                            元々あったはんだ付けなど、電子部品の組立をする作業台の高さが統一されていませんでしたので、高さを統一するのに購入しました。作業効率がアップし、統一感が出て見た目も良くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
                            A
                            1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KK-38FEI
                            KK-49FE
                            KK-49FEI
                            KK-59FE
                            KK-59FEI
                            KK-68FEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?間口 (mm) 奥行 (mm) カラー 天板サイズ
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (kg)

                            27,389円

                            ( 30,128円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10900600アイボリー900×600×21454934713229721

                            35,529円

                            ( 39,082円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101200750サカエグリーン1200×750×21454934713234126

                            35,529円

                            ( 39,082円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101200750アイボリー1200×750×21454934713235826

                            41,058円

                            ( 45,164円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101500750サカエグリーン1500×750×21454934713242633

                            42,329円

                            ( 46,562円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101500750アイボリー1500×750×21454934713243333

                            39,141円

                            ( 43,055円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            -1800600アイボリー1800×600×21454934713715532

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました