(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KD-39FE
軽量作業台KDタイプ ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台KDタイプ KD-39FE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,212円
税込単価
38,733円

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KD-39FE 解除

Loading...

KD-39FE の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

軽量作業台KDタイプ 外形図

規格表

軽量作業台KDタイプ 規格表

製品の基本仕様・特長

軽量作業台KDタイプ アジャスター

アジャスター

  • 樹脂製アジャスターを標準装備。
  • レベル調整が容易にでき、床を傷つけることもありません。
軽量作業台KDタイプ 耐震固定金具

耐震固定金具

図面

KD-38FE/KD-38FEI

軽量作業台KDタイプ KD-38FE/KD-38FEI図面

KD-39FE

軽量作業台KDタイプ KD-39FE図面

KD-49FE/KD-49FEI

軽量作業台KDタイプ KD-49FE/KD-49FEI図面

KD-59FE/KD-59FEI

軽量作業台KDタイプ KD-59FE/KD-59FEI図面

KD-69FE/KD-69FEI

軽量作業台KDタイプ KD-69FE/KD-69FEI図面

KD-70FE/KD-70FEI

軽量作業台KDタイプ KD-70FE/KD-70FEI図面

天板断面図

KD-38FE/KD-38FEI/KD-39FE/KD-49FE/KD-49FEI/KD-59FE/KD-59FEI/KD-69FE/KD-69FEI/KD-70FE/KD-70FEI

軽量作業台KDタイプ 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台KDタイプ 取扱説明書-1軽量作業台KDタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
カラー
天板サイズ(mm)
JANコード
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KD-39FE

900
750
サカエグリーン
900×750×21
4549347137162
24
-

1個

35,212( 38,733円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

KD-39FEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KDタイプの型番KD-39FEのページです。
型番KD-39FEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台KDタイプ

軽量作業台KDタイプ

    中量作業台CSタイプ

    中量作業台CSタイプ

      軽量作業台KKタイプ

      軽量作業台KKタイプ

        中量作業台CBタイプ 移動式

        中量作業台CBタイプ 移動式

          軽量立作業台KDタイプ

          軽量立作業台KDタイプ

            軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

            軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

              軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

              軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

                軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

                  軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

                  軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

                    軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

                    軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

                      軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                      軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                        軽量作業台KKタイプ 組立式

                        軽量作業台KKタイプ 組立式

                          実験用作業台(座り・立ち作業兼用)

                          実験用作業台(座り・立ち作業兼用)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ ケニス
                            通常価格 32,446円 28,001円 22,039円 43,059円 26,623円 24,343円 34,753円 39,718円 42,094円 41,635円 37,176円 27,389円 50,343円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   9日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) -
                            高さ (mm) 900 740 740 740 900 740 740 740 840 740 740 740 800
                            均等荷重(kg) 350 500 350 300 350 300 350 400 200 400 300 350 -
                            天板材質 リノリューム張 - - - - リノリューム張 ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス リノリューム張 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -

                            軽量作業台KDタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
                            A
                            1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KD-38FE
                            KD-38FEI
                            KD-49FE
                            KD-49FEI
                            KD-59FE
                            KD-59FEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?間口 (mm) 奥行 (mm) カラー 天板サイズ
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (kg)

                            32,446円

                            ( 35,691円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10900600サカエグリーン900×600×21454934713353923

                            32,446円

                            ( 35,691円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10900600アイボリー900×600×21454934713354623

                            38,129円

                            ( 41,942円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101200750サカエグリーン1200×750×21454934713355327

                            38,129円

                            ( 41,942円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101200750アイボリー1200×750×21454934713356027

                            44,047円

                            ( 48,452円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101500750サカエグリーン1500×750×21454934713357734

                            44,047円

                            ( 48,452円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101500750アイボリー1500×750×21454934713358434

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました