(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KS-156FR
軽量作業台KSタイプ(移動式) ケイリョウサギョウダイKSタイプ(イドウシキ)

軽量作業台KSタイプ(移動式) KS-156FR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,300円
税込単価
47,630円

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • キャスター:
    100φゴム車(ストッパー2個付)
  • 付属品:
    直進安定固定金具2個
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:50kg/組立時間の目安:20分

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

型番

KS-156FR 解除

Loading...

KS-156FR の仕様・寸法情報

商品情報

オプション品一覧

作業台本体中板キャビネットキャスター直進安定金具
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラー型番適合天板寸法カラー1段2段3段適合作業台
奥行寸法
カラーゴム車
(径75φ)
ゴム車
(径100φ)
ナイロンウレタン車
(径75φ)
ナイロンウレタン車
(径100φ)
KS-096FR900×600×740mmグリーンCKK-9060N900×600mm用グリーンNKL-10ANKL-20ANKL-30A600mm用グリーンCK-75CSCK-100CSST-75CSST-100CSJK-1B
KS-096PRIG
KS-096SR
KS-096FRIアイボリーCKK-9060NIアイボリーNKL-10IANKL-20IANKL-30IAアイボリー
KS-096PRI
KS-096SRI
KS-097FR900×750×740mmグリーンCKK-9075N900×750mm用グリーンNKL-10BNKL-20BNKL-30B750mm用グリーン
KS-097PRIG
KS-097SR
KS-097FRIアイボリーCKK-9075NIアイボリーNKL-10IBNKL-20IBNKL-30IBアイボリー
KS-097PRI
KS-097SRI
KS-126FR1200×600×740mmグリーンCKK-1260N1200×600mm用グリーンNKL-10ANKL-20ANKL-30A600mm用グリーン
KS-126PRIG
KS-126SR
KS-126FRIアイボリーCKK-1260NIアイボリーNKL-10IANKL-20IANKL-30IAアイボリー
KS-126PRI
KS-126SRI
KS-127FR1200×750×740mmグリーンCKK-1275N1200×750mm用グリーンNKL-10BNKL-20BNKL-30B750mm用グリーン
KS-127PRIG
KS-127SR
KS-127FRIアイボリーCKK-1275NIアイボリーNKL-10IBNKL-20IBNKL-30IBアイボリー
KS-127PRI
KS-127SRI
KS-156FR1500×600×740mmグリーンCKK-1560N1500×600mm用グリーンNKL-10ANKL-20ANKL-30A600mm用グリーン
KS-156PRIG
KS-156SR
KS-156FRIアイボリーCKK-1560NIアイボリーNKL-10IANKL-20IANKL-30IAアイボリー
KS-156PRI
KS-156SRI
KS-157FR1500×750×740mmグリーンCKK-1575N1500×750mm用グリーンNKL-10BNKL-20BNKL-30B750mm用グリーン
KS-157PRIG
KS-157SR
KS-157FRIアイボリーCKK-1575NIアイボリーNKL-10IBNKL-20IBNKL-30IBアイボリー
KS-157PRI
KS-157SRI
KS-186FR1800×600×740mmグリーンCKK-1860N1800×600mm用グリーンNKL-10ANKL-20ANKL-30A600mm用グリーン
KS-186PRIG
KS-186SR
KS-186FRIアイボリーCKK-1860NIアイボリーNKL-10IANKL-20IANKL-30IAアイボリー
KS-186PRI
KS-186SRI
KS-187FR1800×750×740mmグリーンCKK-1875N1800×750mm用グリーンNKL-10BNKL-20BNKL-30B750mm用グリーン
KS-187PRIG
KS-187SR
KS-187FRIアイボリーCKK-1875NIアイボリーNKL-10IBNKL-20IBNKL-30IBアイボリー
KS-187PRI
KS-187SRI

製品特長・仕様

外観図

軽量作業台KSタイプ(移動式) 外形図
軽量作業台KSタイプ(移動式) 外形図
 
軽量作業台KSタイプ(移動式) 外形図
軽量作業台KSタイプ(移動式) 外形図
 
軽量作業台KSタイプ(移動式) 外形図
軽量作業台KSタイプ(移動式) 外形図
 
軽量作業台KSタイプ(移動式) 外形図
軽量作業台KSタイプ(移動式) 外形図

規格表

軽量作業台KSタイプ(移動式) 規格表
 
軽量作業台KSタイプ(移動式) 規格表
 
軽量作業台KSタイプ(移動式) 規格表
 
軽量作業台KSタイプ(移動式) 規格表
  • 100φゴム車 ・スチール天板は高さ744mmになります。

製品の基本仕様・特長

※直進安定金具を標準装備

図面

KS-096FR/KS-096FRI/KS-096PRI/KS-096PRIG/KS-096SR/KS-096SRI

軽量作業台KSタイプ(移動式) KS-096図面

KS-097FR/KS-097FRI/KS-097PRI/KS-097PRIG/KS-097SR/KS-097SRI

軽量作業台KSタイプ(移動式) KS-097図面

KS-126FR/KS-126FRI/KS-126PRI/KS-126PRIG/KS-126SR/KS-126SRI

軽量作業台KSタイプ(移動式) KS-126図面

KS-127FR/KS-127FRI/KS-127PRI/KS-127PRIG/KS-127SR/KS-127SRI

軽量作業台KSタイプ(移動式) KS-127図面

KS-156FR/KS-156FRI/KS-156PRI/KS-156PRIG/KS-156SR/KS-156SRI

軽量作業台KSタイプ(移動式) KS-156図面

KS-157FR/KS-157FRI/KS-157PRI/KS-157PRIG/KS-157SR/KS-157SRI

軽量作業台KSタイプ(移動式) KS-157図面

KS-186FR/KS-186FRI/KS-186PRI/KS-186PRIG/KS-186SR/KS-186SRI

軽量作業台KSタイプ(移動式) KS-186図面

KS-187FR/KS-187FRI/KS-187PRI/KS-187PRIG/KS-187SR/KS-187SRI

軽量作業台KSタイプ(移動式) KS-187図面

天板断面図

KS-096FR/KS-096FRI/KS-097FR/KS-097FRI/KS-126FR/KS-126FRI/KS-127FR/KS-127FRI/KS-156FR/KS-156FRI/KS-157FR/KS-157FRI/
KS-186FR/KS-186FRI/KS-187FR/KS-187FRI

軽量作業台KSタイプ(移動式) KS-□FR/KS-□FRI天板断面図

KS-096PRI/KS-096PRIG/KS-097PRI/KS-097PRIG/KS-126PRI/KS-126PRIG/KS-127PRI/KS-127PRIG/KS-156PRI/KS-156PRIG/KS-157PRI/
KS-157PRIG/KS-186PRI/KS-186PRIG/KS-187PRI/KS-187PRIG

軽量作業台KSタイプ(移動式) KS-□PRI/KS-□PRIG天板断面図

KS-096SR/KS-097SR/KS-126SR/KS-127SR/KS-156SR/KS-157SR/KS-186SR/KS-187SR

軽量作業台KSタイプ(移動式) KS-□SR天板断面図

KS-096SRI/KS-097SRI/KS-126SRI/KS-127SRI/KS-156SRI/KS-157SRI/KS-186SRI/KS-187SRI

軽量作業台KSタイプ(移動式) KS-□SRI天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台KSタイプ(移動式) 取扱説明書-1軽量作業台KSタイプ(移動式) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
天板サイズ(mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KS-156FR

KS-156FR

1500
600
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
1500×600×21
4549347132969
26

1個

43,300( 47,630円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

カタログ

 

Loading...

KS-156FRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KSタイプ(移動式)の型番KS-156FRのページです。
型番KS-156FRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台KSタイプ(移動式)

軽量作業台KSタイプ(移動式)

    軽量作業台KKタイプ 組立式

    軽量作業台KKタイプ 組立式

      軽量作業台KSDタイプ

      軽量作業台KSDタイプ

        軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

        軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

          軽量作業台KDタイプ

          軽量作業台KDタイプ

            大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

            大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

              軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

              軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

                ソーホースセット(2台入)

                ソーホースセット(2台入)

                  軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                  軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                    軽量立ち作業台 (上棚付)

                    軽量立ち作業台 (上棚付)

                      一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

                      一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

                        中量作業台CBタイプ 移動式

                        中量作業台CBタイプ 移動式

                          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

                          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ E-Value トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 30,141円 27,389円 31,577円 24,343円 32,446円 153,655円 41,635円 3,285円 27,182円 30,060円 49,498円 43,059円 31,725円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   2日目~   2日目~   3日目   3日目   2日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 折りたたみ式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 900 740 900 740 740 730 - 1204 740 740 740
                            均等荷重(kg) 200 350 300 300 350 500 400 30 150 300 350 300 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量作業台KSタイプ(移動式)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            新しいラインに導入
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/01
                            新しくラインを導入するにあたって、軽量高さ調整作業台TKK8タイプを選定しました。同じラインの梱包作業台として、箱の高さがあるので、少し低いタイプの方が作業しやすいということで、この商品を一緒に購入しました。作業がない時、終了時などはすぐに移動できるので、使い勝手が良いです。軽いものを梱包しているので、強度や耐久性においては特に問題はありません。これ以上の軽量化は難しいかと思いますが、さらに軽量化されるとよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KS-096PRIG
                            KS-096SR
                            KS-096SRI
                            KS-156FRI
                            KS-156PRI
                            KS-156PRIG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー 天板サイズ
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (kg)

                            30,141円

                            ( 33,155円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            900600ポリ化粧-サカエグリーンアイボリー900×600×21454934713257019

                            31,271円

                            ( 34,398円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900600スチール-サカエグリーングリーン900×600×25454934713254925

                            31,271円

                            ( 34,398円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            900600スチール-アイボリーグリーン900×600×25454934713255625

                            41,999円

                            ( 46,199円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1500600リノリューム張サカエリュームアイボリーグリーン1500×600×21454934713297626

                            37,389円

                            ( 41,128円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1500600ポリ化粧-アイボリーアイボリー1500×600×21454934713278524

                            37,389円

                            ( 41,128円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500600ポリ化粧-サカエグリーンアイボリー1500×600×21454934713279224

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました