(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式収納キャリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮式収納キャリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,535円
税込単価
52,289円

【特長】・安定した積み重ねが可能です。・また、移動も可能です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 均等荷重(kg):
    50
  • 本体/オプション:
    本体
  • 長さ(mm):
    751~951
  • 幅(mm):
    751~951
  • 全高(mm):
    1175
  • 荷台有効寸法(mm):
    685~885×685×885
  • キャスター径φ(mm):
    75
  • 適合機種:
    サカエメッシュキャリー:SCR-M450、サカエメッシュキャリー(5輪車仕様):SCR-M700、樹脂台車:SC-450、サカエ連結キャリー:SCR-700、SCR-750
  • 質量(kg):
    17
  • キャスター仕様:
    ゴム車 ストッパー付
  • 仕様:
    粉体塗装
  • JANコード:
    4549347659732
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SNK-7595I 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

伸縮式収納キャリー 取扱説明書-1伸縮式収納キャリー 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNK-7595I

1台

1個

47,535( 52,289円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した積み重ねが可能です。
・また、移動も可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

伸縮式収納キャリーの型番SNK-7595Iのページです。
型番SNK-7595Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式収納キャリー

伸縮式収納キャリー

    小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-W ホワイト

    小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-W ホワイト

      小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-BK ブラック

      小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-BK ブラック

        ステンレス一斗缶台車【S65-001】

        ステンレス一斗缶台車【S65-001】

          小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-B ブルー

          小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-B ブルー

            単独手すり取付けタイプ「Bタイプ」 UBシリーズ

            単独手すり取付けタイプ「Bタイプ」 UBシリーズ

              アルミ製運搬車 MTカート(折りたたみハンドル・荷台二つ折りタイプ)

              アルミ製運搬車 MTカート(折りたたみハンドル・荷台二つ折りタイプ)

                ステンレス4輪バゲジカート

                ステンレス4輪バゲジカート

                  メーカー サカエ 三商 三商 東京硝子器械 三商 アズワン 森山鉄工 金沢車輛
                  通常価格 47,535円 9,640円 9,640円 36,000円 9,640円 54,996円 35,326円 103,846円
                  通常出荷日 3日目   7日目   7日目   6日目   7日目   10日目   1日目   19日目  
                  商品タイプ その他台車 - - その他台車 - - 運搬車 運搬車
                  均等荷重(kg) 50 - - - - - - -
                  本体/オプション 本体 - - 本体 - - 本体 本体
                  長さ(mm) 751~951 - - - - - - -
                  幅(mm) 751~951 - - - - - - -

                  伸縮式収納キャリーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました