(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSSA-607W
ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト) スチールセイワゴン アングルシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,305円
税込単価
26,736円

【特長】・銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!・堅牢・安全・美観三...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 色詳細:
    パールホワイト
  • 均等耐荷重(kg):
    120
  • 仕上げ:
    粉体塗装
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 棚板厚(mm):
    1
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

CSSA-607W 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト):関連画像

CSSA-607RDW

図面

CSSA-606RDW

ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト) CSSA-606RDW図面

CSSA-607W

ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト) CSSA-607W図面

CSSA-607RDW

ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト) CSSA-607RDW図面

CSSA-608RDW

ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト) CSSA-608RDW図面

CSSA-756RDW

ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト) CSSA-756RDW図面

CSSA-757RDW

ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト) CSSA-757RDW図面

CSSA-758RDW

ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト) CSSA-758RDW図面

使用方法・使用事例

使用方法

ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト) 取扱説明書-1ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト) 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

CSSA-607W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数(段)
キャスター
セット内容(付属品)
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CSSA-607W

CSSA-607W

600
400
740
3
100Φゴム車(ストッパー付2個)
直進安全金具2個付
4549347219097
17
1台

1個

24,305( 26,736円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!
・堅牢・安全・美観三拍子揃った新しいワゴンです。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト)の型番CSSA-607Wのページです。
型番CSSA-607Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト)

ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト)

    ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608

    ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608

      ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-758

      ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-758

        684x469x 870mm/3段 ツールワゴン

        684x469x 870mm/3段 ツールワゴン

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 22.8kg アイボリー

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 22.8kg アイボリー

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200固定式 18.4kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200固定式 18.4kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 固定式 アイボリー色

              ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 固定式 アイボリー色

                ニューCSツールワゴン

                ニューCSツールワゴン

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 24.4kg アイボリー

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 24.4kg アイボリー

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 43.3kg グリーン

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 43.3kg グリーン

                      ラビットワゴン 600×400/700×450 ハンドル付 ウレタン車輪

                      ラビットワゴン 600×400/700×450 ハンドル付 ウレタン車輪

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 59.4kg グリーン

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 59.4kg グリーン

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 33.8kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 33.8kg

                            メーカー サカエ サカエ サカエ エスコ 山金工業 山金工業 山金工業 サカエ 山金工業 山金工業 トラスコ中山 山金工業 山金工業
                            通常価格 23,812円 25,540円 28,930円 25,590円 52,458円 27,168円 48,313円 12,623円 32,036円 76,217円 16,859円 95,590円 62,315円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   4日目   3日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   3日目  
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 パールホワイト - - - - - - - - - - - -
                            均等耐荷重(kg) 120 150 200 - - - - - - - - - -
                            仕上げ 粉体塗装 粉体塗装 粉体塗装 - - - - - - - - - -
                            お届け状態(完成品・組立式) 組立式 組立式 組立式 - - - - 組立式 - - - - -

                            ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSSA-606RDW
                            CSSA-607RDW
                            CSSA-756RDW
                            CSSA-757RDW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            段数
                            (段)
                            キャスター セット内容(付属品) JANコード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            23,812円

                            ( 26,193円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            600400560275φ双輪エラストマー車(ストッパー付2個)-454934722790013-

                            28,541円

                            ( 31,395円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            600400700375φ双輪エラストマー車(ストッパー付2個)-454934722815016-

                            25,812円

                            ( 28,393円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            750500560275φ双輪エラストマー車(ストッパー付2個)-454934722799316-

                            31,600円

                            ( 34,760円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            750500700375φ双輪エラストマー車(ストッパー付2個)-454934722817421-

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました