(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KF-39PW
中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様) チュウリョウサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,094円
税込単価
58,403円

三方パネル仕様で、奥川には物品を収納できるスペースが付いており、場面に合わせて...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KF-39PW 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様):関連画像

KF-39PW

図面

KF-39PRDW

中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様) KF-39PRDW図面

KF-39PW

中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様) KF-39PW図面

KF-49PRDW

中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様) KF-49PRDW図面

KF-49PW

中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様) KF-49PW図面

KF-59PRDW

中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様) KF-59PRDW図面

KF-59PW

中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様) KF-59PW図面

KF-69PRDW

中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様) KF-69PRDW図面

KF-69PW

中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様) KF-69PW図面

天板断面図

KF-39PRDW/KF-39PW/KF-49PRDW/KF-49PW/KF-59PRDW/KF-59PW/KF-69PRDW/KF-69PW

中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様) 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様) 取扱説明書-1中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様) 取扱説明書-2
商品情報を表示

KF-39PW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
高さ (mm)
均等荷重(kg)
詳細タイプ
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
キャスター
JANコード
アジャスター
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KF-39PW

900
700
400
固定式
W630×D528
900×750×25
-
4549347133676
樹脂製 ネジ径M12×P1.75
31
粉体塗装、 扇形パイプ

1個

53,094( 58,403円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三方パネル仕様で、奥川には物品を収納できるスペースが付いており、場面に合わせて移動可能なキャスター付きのタイプもあります。

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様)の型番KF-39PWのページです。
型番KF-39PWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様)

中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様)

    中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付)

    中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付)

      中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプ

      中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプ

        中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWR型250kgタイプ

        中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWR型250kgタイプ

          中量作業台(サイドキャビネット付)

          中量作業台(サイドキャビネット付)

            中量作業台CSタイプ 組立式

            中量作業台CSタイプ 組立式

              中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様)

              中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様)

                中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) SHW型300kgタイプ

                中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) SHW型300kgタイプ

                  中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重800kg

                  中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重800kg

                    中量作業台(2段引出し付) AEWS型500kgタイプ

                    中量作業台(2段引出し付) AEWS型500kgタイプ

                      中量作業台(2段引出し付) AEWR型500kgタイプ

                      中量作業台(2段引出し付) AEWR型500kgタイプ

                        中量作業台(1段引出し付)

                        中量作業台(1段引出し付)

                          中量作業台(2段引出し付) AEWP型500kgタイプ

                          中量作業台(2段引出し付) AEWP型500kgタイプ

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 53,094円 43,406円 41,590円 45,952円 96,219円 30,787円 99,989円 99,849円 132,451円 69,680円 46,424円 41,406円 64,177円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            奥行 (mm) 750 - 600 600 - - - 900 - 600 600 - 600
                            天板材質 ポリ化粧 ポリ化粧 ダップ化粧 リノリューム張 - - - スチール - スチール リノリューム張 - ダップ化粧
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KF-39PRDW
                            KF-49PRDW
                            KF-49PW
                            KF-59PRDW
                            KF-59PW
                            KF-69PRDW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 高さ (mm) 均等荷重
                            (kg)
                            詳細タイプ 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            キャスター JANコード アジャスター 質量
                            (kg)
                            仕様

                            61,291円

                            ( 67,420円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900776150移動式W630×D528900×750×25100φ双輪エラストマー車4549347133713-32粉体塗装、 扇形パイプ/キャスター1個あたりの耐荷重:80kg

                            68,558円

                            ( 75,414円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200776150移動式W930×D5281200×750×25100φ双輪エラストマー車4549347133737-34粉体塗装、 扇形パイプ/キャスター1個あたりの耐荷重:80kg

                            60,384円

                            ( 66,422円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200700400固定式W930×D5281200×750×25-4549347133690樹脂製 ネジ径M12×P1.7533粉体塗装、 扇形パイプ

                            75,308円

                            ( 82,839円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            1500776150移動式W1230×D5281500×750×25100φ双輪エラストマー車4549347133751-41粉体塗装、 扇形パイプ/キャスター1個あたりの耐荷重:80kg

                            68,884円

                            ( 75,772円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500700400固定式W1230×D5281500×750×25-4549347133720樹脂製 ネジ径M12×P1.7540粉体塗装、 扇形パイプ

                            81,159円

                            ( 89,275円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800776150移動式W1530×D5281800×750×25100φ双輪エラストマー車4549347133768-46粉体塗装、 扇形パイプ/キャスター1個あたりの耐荷重:80kg

                            中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました