(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KF-39RDW
中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付) チュウリョウサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,954円
税込単価
50,549円

【特長】・美観に優れる扇形パイプを採用。・キャスターは回転、旋回も止めるダブル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KF-39RDW 解除

Loading...

図面

KF-38RDW

中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付) KF-38RDW図面

KF-39RDW

中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付) KF-39RDW図面

KF-49RDW

中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付) KF-49RDW図面

KF-59RDW

中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付) KF-59RDW図面

KF-69RDW

中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付) KF-69RDW図面

天板断面図

KF-38RDW/KF-39RDW/KF-49RDW/KF-59RDW/KF-69RDW

中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付) 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付) 取扱説明書-1中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付) 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

KF-39RDW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KF-39RDW

KF-39RDW

900
750
W630×D528
900×750×25
4549347133652
25

1個

45,954( 50,549円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・美観に優れる扇形パイプを採用。
・キャスターは回転、旋回も止めるダブルストッパー。

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付)の型番KF-39RDWのページです。
型番KF-39RDWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付)

中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付)

    中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様)

    中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様)

      中量作業台(2段引出し付) AEWR型500kgタイプ

      中量作業台(2段引出し付) AEWR型500kgタイプ

        中量・重量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時800kg・3000kg(ペダル移動タイプ)

        中量・重量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時800kg・3000kg(ペダル移動タイプ)

          中量作業台(2段引出し付) AEWP型500kgタイプ

          中量作業台(2段引出し付) AEWP型500kgタイプ

            中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) SHW型300kgタイプ

            中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) SHW型300kgタイプ

              中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWR型250kgタイプ

              中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWR型250kgタイプ

                中量作業台CSタイプ 組立式

                中量作業台CSタイプ 組立式

                  中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプ

                  中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプ

                    中量作業台(2段引出し付) AEWS型500kgタイプ

                    中量作業台(2段引出し付) AEWS型500kgタイプ

                      中量作業台(サイドキャビネット付)

                      中量作業台(サイドキャビネット付)

                        中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様)

                        中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様)

                          中量作業台(2列引出し付)均等荷重2000kg

                          中量作業台(2列引出し付)均等荷重2000kg

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 43,406円 53,094円 46,424円 99,360円 64,177円 99,849円 45,952円 30,787円 41,590円 69,680円 96,219円 99,989円 105,781円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   4日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
                            高さ (mm) 776 - 740 - 740 831 846 740 846 740 740 740 740
                            均等荷重(kg) 150 - 500 - 500 300 250 500 250 500 2000 1200 2000
                            天板材質 ポリ化粧 ポリ化粧 リノリューム張 - ダップ化粧 スチール リノリューム張 - ダップ化粧 スチール - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KF-38RDW
                            KF-49RDW
                            KF-59RDW
                            KF-69RDW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (kg)

                            43,406円

                            ( 47,747円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900600W630×D448900×600×25454934713364521

                            50,674円

                            ( 55,741円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200750W930×D5281200×750×25454934713366926

                            56,593円

                            ( 62,252円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500750W1230×D5281500×750×25454934713368332

                            54,318円

                            ( 59,750円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1800750W1530×D5281800×750×25454934713370636

                            中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました