(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナーパッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーナーパッド

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
324円 ~ 376円
税込価格
356円 ~ 414円

作業台の下に設置されたキャビネットの角に取り付けることで、作業時などで脚が接触...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅寸法(mm)
奥行寸法(mm)
高さ寸法(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
37
37
37
4549347134093
1個

8個

376( 414円 )

3日目

22
22
22
4549347134086
1個

8個

324( 356円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業台の下に設置されたキャビネットの角に取り付けることで、作業時などで脚が接触した際に衝撃を和らげます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナーパッド

コーナーパッド

    Wキャビネット用オプション・デバイダー

    Wキャビネット用オプション・デバイダー

      作業台 オプション連結金具(奥行方向)

      作業台 オプション連結金具(奥行方向)

        中量用天板

        中量用天板

          軽量作業台用天板 メラミン天板

          軽量作業台用天板 メラミン天板

            NKLキャビネット用タテ仕切

            NKLキャビネット用タテ仕切

              作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

              作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

                NKLキャビネット用ヨコ仕切

                NKLキャビネット用ヨコ仕切

                  計測器架台 KT・KFP

                  計測器架台 KT・KFP

                    NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

                    NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

                      ステンレス天板(R付)

                      ステンレス天板(R付)

                        Wキャビネット用オプション・パーティション

                        Wキャビネット用オプション・パーティション

                          軽量作業台用天板 サカエリューム天板・スチール天板・ポリエステル天板

                          軽量作業台用天板 サカエリューム天板・スチール天板・ポリエステル天板

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 324円 454円 3,187円 18,763円 12,807円 779円 4,123円 779円 34,694円 844円 27,059円 1,298円 8,647円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            質量(kg) 0.5 - 0.3 - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1枚 1個 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1台 1枚 1枚 1枚 1枚

                            コーナーパッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました