(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用 サカエリュームマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FE-96M
作業台用 サカエリュームマット サカエリュームマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,506円
税込単価
4,957円

サカエリュームを使用した作業台オプションマット。製品製造途中での制限物質混入対...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • カラー:
    グリーン
  • 厚み寸法(mm):
    2
  • 材質:
    塩化ビニール(PVC)
  • 内容量:
    1枚

Loading...

製品特長・仕様

規格表

作業台用 改正RoHS10物質対応サカエリュームマット 規格表

●材質:塩化ビニール ※材質の性能上、寸法に多少ばらつきがあります。

 
商品情報を表示

FE-96M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
質量(kg)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FE-96M

900
600
4549347134130
10
1枚
10

1個

4,506( 4,957円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サカエリュームを使用した作業台オプションマット。
製品製造途中での制限物質混入対策に力を発揮します!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用 サカエリュームマットの型番FE-96Mのページです。
型番FE-96Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台用 サカエリュームマット

作業台用 サカエリュームマット

    作業台用ビニールマット

    作業台用ビニールマット

      サンダーフック

      サンダーフック

        帯電防止マット張作業台天板

        帯電防止マット張作業台天板

          帯電防止マット (ロールタイプ)

          帯電防止マット (ロールタイプ)

            作業台 オプションフリーハンガー用ベース

            作業台 オプションフリーハンガー用ベース

              アルインコ 大型作業台 プロテクター

              アルインコ 大型作業台 プロテクター

                作業用マット ワーカーズマルチマット WZWM

                作業用マット ワーカーズマルチマット WZWM

                  作業台 オプション天板(軽量用)

                  作業台 オプション天板(軽量用)

                    TRUSCO プロスタック静電マット

                    TRUSCO プロスタック静電マット

                      ドライバーフック

                      ドライバーフック

                        軽量用天板

                        軽量用天板

                          作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

                          作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

                            メーカー サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ アルインコ ウィザ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 4,506円 6,087円 3,659円 34,423円 89,444円 5,506円 47,603円 2,257円 12,646円 53,311円 3,404円 11,577円 16,800円
                            通常出荷日 3日目   9日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   1日目   3日目   8日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - マット張作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - 本体 オプション - オプション オプション オプション
                            カラー グリーン - アイボリー - アイボリー アイボリー - - - - アイボリー - アイボリー
                            厚み寸法(mm) 2 - - - 1.5 - - - - - - 21 -
                            材質 塩化ビニール(PVC) - - - - - - - - - - - -

                            作業台用 サカエリュームマットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FE-127M
                            FE-156M
                            FE-157M
                            FE-186M
                            FE-187M
                            FE-97M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            7,353円

                            ( 8,088円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101200750454934713416110-

                            7,458円

                            ( 8,204円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1015006004549347137988--

                            9,128円

                            ( 10,041円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101500750454934713419210-

                            8,694円

                            ( 9,563円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1018006004549347137995--

                            9,152円

                            ( 10,067円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101800750454934713421510-

                            5,698円

                            ( 6,268円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            109007504549347137964--

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました