(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

計測器架台 KT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KT-18KK2
計測器架台 KT オプションケイソクキカダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,625円
税込単価
61,188円

組み立て式の軽量作業台(均等荷重~500Kg)。棚板は水平・下向きの2段階に調...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 奥行 (mm):
    350
  • 高さ (mm):
    600
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    組立式
  • 適応サイズ(mm):
    天板厚:40まで
  • 仕様:
    段数:2段
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。天板は付いておりません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KT-18KK2 解除

Loading...

図面

KT-12KK2/KT-12KK2I

KT-12KK2/KT-12KK2I

KT-15KK2/KT-15KK2I

KT-15KK2/KT-15KK2I

KT-18KK2/KT-18KK2I

KT-18KK2/KT-18KK2I

使用方法・使用事例

使用方法

 
商品情報を表示

KT-18KK2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
詳細タイプ
カラー
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT-18KK2

1800
W1800用
サカエグリーン
4549347133850
38
1台

1個

55,625( 61,188円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組み立て式の軽量作業台(均等荷重~500Kg)。
棚板は水平・下向きの2段階に調整可能。
スチール天板にも取り付けることが出来ます。
(取付可能天板:板厚40mmまで)※CK・TCK作業台には取付できません。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。天板は付いておりません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

計測器架台 KTの型番KT-18KK2のページです。
型番KT-18KK2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

計測器架台 KT

計測器架台 KT

    計測器架台 KFP

    計測器架台 KFP

      作業台 オプションフリーハンガー用ベース

      作業台 オプションフリーハンガー用ベース

        作業台用オプション移動脚セット

        作業台用オプション移動脚セット

          ドライバーフック

          ドライバーフック

            軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

            軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

              作業台 オプション天板(軽量用)

              作業台 オプション天板(軽量用)

                サンダーフック

                サンダーフック

                  作業台用上棚板

                  作業台用上棚板

                    計測器架台 KT・KFP

                    計測器架台 KT・KFP

                      ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1200mm

                      ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1200mm

                        計測器架台オプション棚板

                        計測器架台オプション棚板

                          アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット

                          アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ 大阪製罐 サカエ シンコー サカエ アルインコ
                            通常価格 45,136円 78,274円 5,506円 23,682円 3,404円 22,183円 12,646円 3,659円 25,746円 34,694円 34,580円 12,023円 114,253円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   8日目   3日目   5日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント -
                            奥行 (mm) 350 600 - - 80 200 - 70 250 - - - -
                            高さ (mm) 600 1200 - - 63 665 - 61 450 - 800 - -
                            均等荷重(kg) 80 80 - - - - - - 40 80 100 80 -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KT-12KK2
                            KT-12KK2I
                            KT-15KK2
                            KT-15KK2I
                            KT-18KK2I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 詳細タイプ カラー JANコード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            45,136円

                            ( 49,650円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200W1200用サカエグリーン454934713381227-

                            45,136円

                            ( 49,650円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200W1200用アイボリー454934713382927-

                            50,238円

                            ( 55,262円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500W1500用サカエグリーン454934713383633-

                            50,238円

                            ( 55,262円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500W1500用アイボリー454934713384333-

                            55,625円

                            ( 61,188円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800W1800用アイボリー454934713386738-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました