(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SL-900I
作業台 オプションワークライト付フリーハンガー オプションフリーハンガー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,126円
税込単価
74,939円

【特長】・オプションベースH-11G、H-11SI(2個)を使用しますと天板に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 奥行 (mm):
    450
  • 高さ (mm):
    1200
  • 均等荷重(kg):
    20
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    組立式
  • カラー:
    アイボリー
  • 付属品:
    コートガイド金具×3、ストッパー金具×3、吊金具×3、ワークライト1台
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • スチール天板奥行600サイズには取付けできません。同じ間口寸法の38mmサカエリューム天板には取付けできません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SL-900I 解除

Loading...

図面

SL-1200I

SL-1200I

SL-1500I

SL-1500I

SL-900I

SL-900I

使用方法・使用事例

使用方法

 
商品情報を表示

SL-900I の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-900I

900
4549347133997
11
1セット

1個

68,126( 74,939円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オプションベースH-11G、H-11SI(2個)を使用しますと天板に穴をあけずに取付けることができます。
・ワークライト搭載
・コード長さ:3m

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • スチール天板奥行600サイズには取付けできません。同じ間口寸法の38mmサカエリューム天板には取付けできません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台 オプションワークライト付フリーハンガーの型番SL-900Iのページです。
型番SL-900Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

    ワークライト(LEDライト)

    ワークライト(LEDライト)

      作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

      作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

        ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

        ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

          ワークライト取付金具

          ワークライト取付金具

            作業台用オプション コードボックス

            作業台用オプション コードボックス

              作業台用サイドキャビネット(天板付)

              作業台用サイドキャビネット(天板付)

                作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

                作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

                  オプションコンセント PN-CB

                  オプションコンセント PN-CB

                    ドライバーフック

                    ドライバーフック

                      4段キャビネット UDC型

                      4段キャビネット UDC型

                        作業台 オプションフリーハンガー用ベース

                        作業台 オプションフリーハンガー用ベース

                          軽量作業台用オプション TFAE型作業台用コンセント 2口 コード3m付

                          軽量作業台用オプション TFAE型作業台用コンセント 2口 コード3m付

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 68,126円 32,565円 5,592円 69,709円 1,722円 7,988円 87,233円 5,506円 5,108円 3,404円 92,400円 5,506円 12,341円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目~   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            奥行 (mm) 450 - - 450 - - 750 - - 80 500 - 30
                            高さ (mm) 1200 - - 1200 - - 740 - - 63 710 - 162
                            均等荷重(kg) 20 - - 20 - - - - - - - - -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション

                            作業台 オプションワークライト付フリーハンガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SL-1200I
                            SL-1500I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) JANコード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            71,772円

                            ( 78,949円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200454934713400014-

                            74,443円

                            ( 81,887円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500454934713401716-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました