(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台 オプションフリーハンガー用ベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台 オプションフリーハンガー用ベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,506円
税込単価
6,057円

フリーハンガー用ベース。幅寸法120mm、奥行寸法(mm)、天板厚:40mmま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • カラー:
    アイボリー
  • 適応サイズ(mm):
    天板厚:40まで
  • 幅寸法(mm):
    120
  • 奥行寸法(mm):
    120
  • JANコード:
    4549347133782
  • 質量(kg):
    1.9
  • 付属品:
    ビスセット
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • スチール天板奥行600サイズには取付けできません。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-11SI

1個

4個

5,506( 6,057円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フリーハンガー用ベース。
幅寸法120mm、奥行寸法(mm)、天板厚:40mmまで適応。
120フリーハンガーへの取り付けには2個必要になります。
※スチール天板奥行600サイズには取付けできません。

(i)ご注意

  • スチール天板奥行600サイズには取付けできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台 オプションフリーハンガー用ベースの型番H-11SIのページです。
型番H-11SIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台 オプションフリーハンガー用ベース

作業台 オプションフリーハンガー用ベース

    作業台用オプション移動脚セット

    作業台用オプション移動脚セット

      サンダーフック

      サンダーフック

        アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット

        アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット

          アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

          アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

            ドライバーフック

            ドライバーフック

              大型作業台 オプションキャビネット

              大型作業台 オプションキャビネット

                アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)

                アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)

                  作業台用上棚板

                  作業台用上棚板

                    作業台 オプション天板(軽量用)

                    作業台 オプション天板(軽量用)

                      上棚 YUR-B型 側面取付用

                      上棚 YUR-B型 側面取付用

                        側面パンチングパネル

                        側面パンチングパネル

                          大型作業台 連結天板支え脚

                          大型作業台 連結天板支え脚

                            メーカー サカエ サカエ サカエ アルインコ アルインコ サカエ サカエ アルインコ 大阪製罐 サカエ トラスコ中山 サカエ アルインコ
                            通常価格 5,506円 23,682円 3,659円 114,253円 92,712円 3,404円 19,155円 48,424円 25,746円 12,646円 8,211円 7,059円 216,986円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目   4日目   8日目   3日目   4日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - - 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント -
                            本体/オプション オプション オプション オプション - - オプション オプション - オプション オプション オプション オプション -
                            カラー アイボリー - アイボリー - - アイボリー アイボリー - - - - アイボリー -
                            適応サイズ(mm) 天板厚:40まで - - - - - - - - - - - -
                            幅寸法(mm) 120 - - - - - - - - - - - -

                            作業台 オプションフリーハンガー用ベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました