(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台 オプション天板(軽量用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KK-1575FTEC
作業台 オプション天板(軽量用) サギョウダイ テンバン(ケイリョウヨウ・RoHS10)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,223円
税込単価
24,445円

【特長】・豊富なバリエーションのサカエ天板。・用途に合わせてお選び下さい。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 天板材質詳細:
    サカエリューム
  • 天板カラー:
    サカエグリーン
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

KK-1575FTEC 解除

Loading...

各天板サイズのピッチ

 
商品情報を表示

KK-1575FTEC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板サイズ(mm)
JANコード
質量(kg)
取付ピッチ
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KK-1575FTEC

W1500×D750×H21
4549347134468
14
1100×510
1枚
10

1個

22,223( 24,445円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションのサカエ天板。
・用途に合わせてお選び下さい。

(i)ご注意

  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台 オプション天板(軽量用)の型番KK-1575FTECのページです。
型番KK-1575FTECに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台 オプション天板(軽量用)

作業台 オプション天板(軽量用)

    軽量用天板

    軽量用天板

      ステンレス天板(SUS430)

      ステンレス天板(SUS430)

        ステンレス天板(SUS304)

        ステンレス天板(SUS304)

          サンダーフック

          サンダーフック

            ステンレス天板(R付)

            ステンレス天板(R付)

              ステンレスカブセ天板(ハニカム)

              ステンレスカブセ天板(ハニカム)

                ステンレスカブセ天板(パーチクル)

                ステンレスカブセ天板(パーチクル)

                  ドライバーフック

                  ドライバーフック

                    アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

                    アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

                      下棚 HLT型

                      下棚 HLT型

                        アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)

                        アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)

                          アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット

                          アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ アルインコ トラスコ中山 アルインコ アルインコ
                            通常価格 12,646円 11,577円 23,271円 42,200円 3,659円 27,059円 20,482円 24,060円 3,404円 92,712円 7,105円 48,424円 114,253円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント - -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - -
                            天板材質詳細 サカエリューム - - - - - - - - - - - -
                            天板カラー サカエグリーン ダークグレー - - - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1個 1枚 1枚 1枚 1個 - - - -

                            作業台 オプション天板(軽量用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KK-1275FTEC
                            KK-1875FTEC
                            KK-1890FTEC
                            KK-9060FTEC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?天板サイズ
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (kg)
                            取付ピッチ 内容量

                            19,600円

                            ( 21,560円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10W1200×D750×H21454934713445111800×510-

                            24,729円

                            ( 27,202円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10W1800×D750×H214549347134475161400×510-

                            27,176円

                            ( 29,894円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10W1800×D900×H214549347134482191400×660-

                            12,646円

                            ( 13,911円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10W900×D600×H2145493471344378500×430-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました