(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラク巻 快段目盛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GFM-30KD
ラク巻 快段目盛 ニイガタセイキセイヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,000円
税込単価
11,000円

新設計、階段状目盛で読み間違いしにくい。【特長】・ダストリムーバーがテープに付...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ガラス繊維
  • テープ幅(mm):
    12.5
  • 商品タイプ:
    大型巻尺
  • 標準張力(N):
    20
  • 455mmピッチ表示:
  • JIS規格:
    JIS1級
  • テープ厚(mm):
    0.47
  • 精度(mm):
    ±(0.6+0.4L):(L=測定長(m))

型番

GFM-30KD 解除

Loading...

ラク巻 快段目盛:関連画像

 
商品情報を表示

GFM-30KD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFM-30KD

30

1個

10,000( 11,000円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新設計、階段状目盛で読み間違いしにくい。
【特長】
・ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。
・4枚の遊星ギヤと回転軸で滑らかな3倍速巻き取りを実現。
・引き出した時の空転によるテープの出過ぎを防ぐHBS機構です。
・手にジャストフィットするグリップラバーです。
・耐摩耗性・電気絶縁性に優れ、温度変化に強い目盛テープ。
・作業性に優れたトップラバーとショックアブソーバーです。
・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
・偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
・数字が大きく見やすいくり返し数字(1-99cm)です。
・丸洗い可能。
・テープ規格:JIS1級。
【用途】
・距離の計測に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラク巻 快段目盛の型番GFM-30KDのページです。
型番GFM-30KDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラク巻 快段目盛

ラク巻 快段目盛

    スピード タフミックリール12巾

    スピード タフミックリール12巾

      サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

      サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

        “シムロン-Lはや巻”

        “シムロン-Lはや巻”

          13mmx 30m 巻 尺(両面目盛・ファイバーグラステープ)

          13mmx 30m 巻 尺(両面目盛・ファイバーグラステープ)

            ステンレススピードテクロン10巾

            ステンレススピードテクロン10巾

              巻尺

              巻尺

                “エンジニヤスーパーはや巻”

                “エンジニヤスーパーはや巻”

                  ガラス繊維巻尺マイグラス

                  ガラス繊維巻尺マイグラス

                    ゴムタフミックカプセル12巾

                    ゴムタフミックカプセル12巾

                      13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ)

                      13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ)

                        25mmx 15m  メジャー(手廻しリール式)

                        25mmx 15m メジャー(手廻しリール式)

                          GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)

                          GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)

                            メーカー 新潟精機(SK) ムラテックKDS ヤマヨ測定機 TJMデザインタジマツール エスコ ムラテックKDS SSPOWER TJMデザインタジマツール マイゾックス ムラテックKDS エスコ エスコ ヤマヨ測定機
                            通常価格 10,000円 4,940円 5,800円 7,901円 5,940円 9,269円 4,000円 13,202円 7,382円 4,150円 2,770円 4,290円 14,329円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   3日目  
                            材質 ガラス繊維 ガラス繊維 ガラス繊維 ガラス繊維 - ステンレス ガラス繊維 スチール - ガラス繊維 - - ガラス繊維
                            テープ幅(mm) 12.5 12 12.5 13 13 10 13 10 13 12 - - 12.5
                            商品タイプ 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 小型巻尺 大型巻尺 - 小型巻尺 - - 大型巻尺
                            標準張力(N) 20 10 20 20 - 50 - 50 - 10 - - 20
                            455mmピッチ表示 - - - - - - -

                            ラク巻 快段目盛のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFM-50KD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ長さ
                            (m)

                            11,050円

                            ( 12,155円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            50

                            巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました