(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付ゴム砥石 ダイワラビン セット

軸付ゴム砥石 ダイワラビン セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,044円
税込単価
4,448円

一般鋼材から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金など、素材を選ばず「切れて・磨け...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    円筒
  • 種類:
    ゴム砥石+砥石
  • 粒度(#):
    1000 / 3000 / 80 / 320 / 220 / 120
  • 砥粒:
    D
  • 軸径(mm):
    3
  • 砥石径(mm):
    4 / 5
  • 砥石長(mm):
    13 / 15
  • 軸長(mm):
    30
  • 最高使用回転速度(min−1):
    30000
  • 色:
    赤、青、緑、黒、黄
  • 砥粒:
    特殊砥粒、ダイヤモンド
  • 結合剤タイプ:
    CM55(中硬)、OX44、OX66(中硬)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

17980

1個

4,044( 4,448円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般鋼材から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金など、素材を選ばず「切れて・磨ける」CMタイプから、磨き重視のOXタイプ、又超硬・難削材の仕上げに最適なダイヤモンドラビンが入ったキットになります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

砥石の理想は「切れて」、「磨けて」、「気持ちがいい」
ダイワラビンはゴム砥石です。
ゴム砥石の特徴の「ゴム弾性」に加え、
独自開発の特殊砥粒(CMタイプ)やゴム設計で
ゴム砥石の可能性を広げ、「ゴム砥石といえば"ダイワラビン"」
という高い評価をいただいております。

軸付ゴム砥石 ダイワラビン 製品別画像

性能・試験情報

  • 「ゴム砥石は磨き用」というイメージを変えた切れ味の良さがダイワラビンの最大の特徴です。

⇒鋳造金型の直彫加工面、SUS、耐熱合金等難削材の切削目、クランクシャフトなど鋳造品のバリ、
超硬まで研削、切削加工の加工目を除去した量産加工を可能にします
⇒バリ処理で安定した量産加工を可能にします
⇒耐久性、目詰まり性の良さと相まって自動化には最適です

選定サポート情報

CMタイプ
弊社独自開発の特殊砥粉とゴム配合で、ダイワラ
ビンならではの優れた切れ味を発揮します。
独特の弾性(柔らかさ)がありながら、切れ味と研
磨面と耐久性のバランスも考えた設計で、様々な
素材の色々な作業にご利用いただいている”ダイ
ワランビン”代表するロングセラーです。
軸付ゴム砥石 ダイワラビン CMタイプ特長画像
  • AAA造金型のエンドミル直彫りの加工目、FCD600クラス、SUS、耐熱合金の切削目を除去できます。熱処理、浸炭/AAA化処理など、高硬度(HRC62)でも苦にしません。
  • 独特の弾性があるため、ワークをたたかず、ハネやビビりがなくフィットして使い易く、作業を軽くします。
  • 切れ味とゴム弾性の効果で、アルミダイカスト金型に付着した頑固なアルミや塗型剤を金型表面にキズをつけず、面の荒れや削りすぎの心配なく除去でき、安心してメンテナンス作業ができます。
  • アルミダイカスト製品の表面研磨(鋳肌の湯皺、ヒケ、ビンホール修正、パーティングライン)、アルミ素材他軟質系金属の切削目の除去、アルミ量産品の加工目除去など、目詰まりを気にせず加工でき、量産効果を上げます。※この目詰まり性の良さはマシニング、CNC旋盤での自動化の際にも生きてきます
  • メッキ仕上げの製品には材質を細かく調整してキズの不良を防ぎ、メッキに最適な面状態を選定いただけます。
 

商品別適用一覧表

 一般鋼材アルミステンレス真鍮
CM
OX
UN
 弾性力切れ味と研磨面磨くバリ取り硬さ
CM
OX
UN

使用方法・使用事例

シリーズ名称:軸付ゴム砥石 ダイワラビン【10~100個入り】 使用例1
シリーズ名称:軸付ゴム砥石 ダイワラビン【10~100個入り】 使用例2

注意・禁止事項

"ダイワラビン"は弾性ゴム砥石です。
使用限度回転数以下で使用してください。
(製品包装の箱、または同封の製品表示赤ラベルが貼り付けのシールに記載しています)
誤った使い方をした場合、といしが破壊して死亡または
重傷をまねく恐れがあります。

 
  • ダイワラビンは一般的に、他種の弾性砥石に比べおもくなります。代替としてご利用になる際には、特に使用限度回転数の違いにご注意下さい。
  • 使用限度回転数以下でご利用の場合でも、片減り、その他の摩耗の具合によって破損事故の可能性があります。
     ゴム弾性のため、片減り等の場合、他種の砥石に比べ、フレが大きくなります。使用を中止して修整してお使い下さい。
  • 作業に入る前に、低速で回転させ、フレその他の以上がないことを確認して下さい。
  • 工具、機器を指導させる際には、安全な位置に砥石を向けるか、安全な位置に立って始動させて下さい。
  • ゴム弾性がありますので、特に急激な負荷を加えることは避けて下さい。
  • 接触面積が広い場合や、負荷が大きい場合、連続使用の場合等、過度の発熱によってゴム強度が低下し、破損、事故が起きる可能性があります。放熱、冷却をおこなって下さい。
  • 紫外線により、劣化しますので保管の際には、日光があたらないよう保管して下さい。
  • 保護メガネ安全帽、手袋等の安全具を必ず着用して下さい。
 

この他、下記の砥石使用、保管の際の一般的厳守事項をお守り下さい。

 
  • グラインダその他の機器は、点検、整備された、正常なものをお使い下さい。
  • フランジ、砥石カバー等は、既定のものをお使い下さい。
  • グラインダその他の機器への砥石の取り付けは、正しく、確実に行って下さい。平形等の場合は、フランジの締め付けすぎにもご注意下さい。
  • 他種の砥石に比べ粉塵の発生は少ないですが、防塵マスクは必ず着用して下さい。(呼吸疾患になることがあります。)
  • 粉塵に火花で発火することがあります。着火しないよう粉塵処理、火花の対策を行って下さい。
  • 曲げたまま保管しない。水につけない。湿度の高いところに長期間放置しない。直射日光を当てない。開封した際は、ビニール袋でくるむ等、保管の際の基本事項をお守り下さい。
 

小分けする際には、使用限度回転数の明示と、製品に同封の安全手引きを
作業者に渡し、熟知していただいてからご利用ください。

開発者からのコメント

1969年創業以来製造しているゴム砥石”DAIWA RABIN”はゴム砥石でありながらHRC60以上の鋼材の加工目を除去し、ドレス無しで使用できます。
そのため鍛造からプレス、鋳造・ダイカスト、アルミ、ガラス、ゴム、プラスチック金型まで、あらゆる金型に使用されており、金型磨きのゴム砥石の代名詞と言われております。
弾性ゴム砥石“DAIWA RABIN”の製造は特殊な工程があり職人技が欠かせません。
自動化しにくく、固有ノウハウも必要になり、多くのお客様の声をもとに商品改良を続け、現在も変わることなく国内はもとより海外でもお使い頂いております。

軸付ゴム砥石 ダイワラビン 商品集合

カタログ

17980で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付ゴム砥石 ダイワラビン セットの型番17980のページです。
型番17980に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付ゴム砥石 ダイワラビン セット

軸付ゴム砥石 ダイワラビン セット

    ゴム砥石お試しキット GCM-SET

    ゴム砥石お試しキット GCM-SET

      メーカー 大和化成 柳瀬
      通常価格 4,044円 9,460円
      通常出荷日 6日目   1日目  
      形状 円筒 円筒
      種類 ゴム砥石+砥石 ゴム砥石
      粒度(#) 1000 / 3000 / 80 / 320 / 220 / 120 -
      砥粒 D -
      軸径(mm) 3 3

      軸付ゴム砥石 ダイワラビン セットのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました