(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温湿度計 快段目盛 縦型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-1721KD
温湿度計 快段目盛 縦型 ゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

新設計、階段状目盛で読み間違いを防止。遠くからでも一目でわかる大型数字&階段状...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30-+50
  • 温度最小表示(℃):
    1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0-100
  • 湿度最小表示(%RH):
    2
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • サイズ(mm):
    295x75x20

型番

SK-1721KD 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質仕様本体色全長×全幅×厚さ(mm)質量
本体カバー
SK-1721KDPS樹脂アクリル樹脂温度計:ガラス管式温度計
精度±1℃(-10~+40℃)
湿度計:バイマテリアル式EX湿度センサ
精度±3%RH(35~75%RH 常温にて)
295×75×2090g
SK-1722KD
 
商品情報を表示

SK-1721KD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SK-1721KD

SK-1721KD

1個

2,000( 2,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新設計、階段状目盛で読み間違いを防止。遠くからでも一目でわかる大型数字&階段状目盛。
【特長】
・高精度センサー搭載。
・設置場所の「決まり」に合わせて、目印を貼れる目安ポイントシール付。
・室内用/壁掛け式。
【用途】
・温度・湿度の管理に。
【仕様】
・温度計:ガラス管式温度計 精度±1℃(-10~+40℃)。
・湿度計:バイマテリアル式EX湿度センサ 精度±3%RH(35~75℃RH 常温にて)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度計 快段目盛 縦型の型番SK-1721KDのページです。
型番SK-1721KDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温湿度計 快段目盛 縦型

温湿度計 快段目盛 縦型

    A&D 放射温度計 AD-5617

    A&D 放射温度計 AD-5617

      温度計 最高・最低 D-7・D-9

      温度計 最高・最低 D-7・D-9

        温度計 プラスチック製

        温度計 プラスチック製

          A&D 放射温度計 AD-5617WP

          A&D 放射温度計 AD-5617WP

            熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

            熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

              赤外線放射温度計 AD-5617

              赤外線放射温度計 AD-5617

                乾湿計 E-2

                乾湿計 E-2

                  乾湿計 JCシリーズ

                  乾湿計 JCシリーズ

                    デジタル温湿度・露点計(外部温度1点式/2点式)

                    デジタル温湿度・露点計(外部温度1点式/2点式)

                      高精度デジタル温湿度計データロガー付

                      高精度デジタル温湿度計データロガー付

                        中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612WP

                        中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612WP

                          メーカー 新潟精機(SK) 三商 シンワ測定 シンワ測定 三商 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ シンワ測定 アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ
                          通常価格 2,000円 2,400円 2,627円 490円 3,800円 12,000円 2,400円 1,970円 1,350円 38,567円 69,176円 7,128円
                          通常出荷日 4日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   5日目   6日目   3日目~  
                          商品タイプ 温湿度計 - 温度計 温度計 - 温度計(外部センサータイプ) 放射温度計 温湿度計 - 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 放射温度計
                          測定温度範囲(℃) -30-+50 - -40~50 -30~50 - - -33~180 -10~50 - - 温度:-20~60,露点:-20~60 -33~220
                          温度最小表示(℃) 1 - - - - 0.1(-50〜199.9)、 1(200以上)(分解能切替ボタンにて切替) 0.2(-9.8℃~+180.0℃)、それ以外は1 - - - - 0.1(-33℃~+199.9℃)、それ以外は1
                          測定湿度範囲(%RH) 0-100 - - - - - - 10~94 - 5~95 5~95 -
                          湿度最小表示(%RH) 2 - - - - - - - - - - -

                          温湿度計 快段目盛 縦型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SK-1722KD
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          本体色

                          2,000円

                          ( 2,200円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました