(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温湿度計 快段目盛 丸型

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温湿度計 快段目盛 丸型

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,500円
税込価格
2,750円

新設計、階段状目盛で読み間違いを防止。遠くからでも一目でわかる大型数字&階段状...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    0-50
  • 温度最小表示(℃):
    1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20-90
  • 湿度最小表示(%RH):
    1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • サイズ(mm):
    φ120x30

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

温湿度計 快段目盛 丸型:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
本体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

2,500( 2,750円 )

4日目

1個

2,500( 2,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

新設計、階段状目盛で読み間違いを防止。遠くからでも一目でわかる大型数字&階段状目盛。
【特長】
・高精度センサー搭載。
・設置場所の「決まり」に合わせて、目印を貼れる目安ポイントシール付。
・室内用/壁掛け・置き型兼用。
【用途】
・温度・湿度の管理に。
【仕様】
・温度計:バイメタル式EX温度センサ/精度±1℃(-20~+40℃)。
・湿度計:バイマテリアル式EX湿度センサ/精度±3%RH(35~75%RH 常温にて)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温湿度計 快段目盛 丸型

温湿度計 快段目盛 丸型

    温湿度計 快段目盛 縦型

    温湿度計 快段目盛 縦型

      O-311WT熱中症インフル警告温湿度計

      O-311WT熱中症インフル警告温湿度計

        おうちルームデジタルmidi温湿度計 TDシリーズ

        おうちルームデジタルmidi温湿度計 TDシリーズ

          ペン型デジタル温湿度計(校正器付)

          ペン型デジタル温湿度計(校正器付)

            環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TMシリーズ

            環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TMシリーズ

              ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

              ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                パルマⅡ型湿度計 温度計付

                パルマⅡ型湿度計 温度計付

                  平衡含水率センサー

                  平衡含水率センサー

                    メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) アズワン アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン 熱研 アズワン エスコ
                    通常価格 2,500円 2,000円 1,140円 1,800円 23,459円 2,800円 6,060円 13,141円 72,847円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   6日目   1日目   2日目  
                    商品タイプ 温湿度計 温湿度計 - - 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) - 熱感知センサー
                    測定温度範囲(℃) 0-50 -30-+50 - - -20~50 - -50.0~+70.0 - 0~40(NTC)
                    温度最小表示(℃) 1 1 - - - - - - -
                    測定湿度範囲(%RH) 20-90 0-100 - - 5~95 - - - 0~100
                    湿度最小表示(%RH) 1 2 - - - - - - -

                    温湿度計 快段目盛 丸型のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    最近見た商品

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト