(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取り付けアタッチメント 844 Tma/Tmi用 ショルダーアンビル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

取り付けアタッチメント 844 Tma/Tmi用 ショルダーアンビル

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
50,488円 ~ 59,400円  特別価格 
税込価格
55,537円 ~ 65,340円  特別価格 

・焼き入れ鋼製。・狭いカラー測定。・取り付けアタッチメント 844 Tma /...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

取り付けアタッチメント 844 Tma/Tmi用 ショルダーアンビル:関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
商品コード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平坦(外径測定用)
844Ta
測定面:平坦(外径測定用)

1個

50,488円

49,432

( 54,375円 )

1日目

半円筒形(内径測定用)
844Ti
測定面:半円筒形(内径測定用)

1個

59,400円

48,779

( 53,657円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・焼き入れ鋼製。
・狭いカラー測定。
・取り付けアタッチメント 844 Tma / 844 Tmiの穴に取り付けるための円筒形取り付けシャンク付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取り付けアタッチメント 844 Tma/Tmi用 ショルダーアンビルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました