(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指示スナップゲージ MaraMeter 840FS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4455001
指示スナップゲージ MaraMeter 840FS スナップゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
437,943円
税込単価
481,737円

・熱絶縁のハンドルを採用。・二つのスピンドルは焼入れステンレス鋼を採用。・スピ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 商品コード:
    840FS
  • 標準付属品:
    木製ケース
  • 可動部移動量(mm):
    0.7
  • 平面度(μm):
    ≦0.5
  • 平行度(μm):
    ≦3

(i)ご注意

  • 指示器(インジケーター)は別売りです。

型番

4455001 解除

Loading...

指示スナップゲージ MaraMeter 840FS:関連画像

 
商品情報を表示

4455001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
測定力(N)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法f(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4455001

30~60
13.5
45
51
199
φ18
122
196
17
15
900

1個

437,943( 481,737円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・熱絶縁のハンドルを採用。
・二つのスピンドルは焼入れステンレス鋼を採用。
・スピンドルの動きが直接指示計に伝わるため、最高の精度が得られます。
・位置決め用調整式ストッパー付き。
・内蔵のスプリングにより一定の測定圧が得られます。

(i)ご注意

  • 指示器(インジケーター)は別売りです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指示スナップゲージ MaraMeter 840FSの型番4455001のページです。
型番4455001に関する仕様情報を記載しております。

指示スナップゲージ MaraMeter 840FSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4455000
4455002
4455003
4455004
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
測定力
(N)
寸法a
(mm)
寸法b
(mm)
寸法c
(mm)
寸法d
(mm)
寸法e
(mm)
寸法f
(mm)
寸法g
(mm)
寸法h
(mm)
重量
(g)

416,448円

( 458,093円 )
1個 あり

1日目

10~3013.53746154φ18871611715600

477,328円

( 525,061円 )
1個 あり

1日目

60~10013.55662260φ2215422820181300

510,050円

( 561,055円 )
1個 あり

1日目

100~150157162335φ2218926320181700

523,309円

( 575,640円 )
1個 あり

1日目

150~200157162385φ2221428820182000

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました