(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インジケータ―スタンドMarStand 815 GN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インジケータ―スタンドMarStand 815 GN

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
57,500円 ~ 74,300円  特別価格 
税込価格
63,250円 ~ 81,730円  特別価格 

・便利なハンドグリップ状のベース。・3点サポートによる高い安定性。・微調整付き...

詳細情報を確認する

  • 調整範囲(mm):
    2
  • 取付け穴(mm):
    8H7
  • 商品コード:
    815GN

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

インジケータ―スタンドMarStand 815 GN:関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
185
18
14
150×150
4200

1個

57,500円

52,457

( 57,703円 )

26日目

500
200
25
18
190×180
9000

1個

71,800円

65,495

( 72,045円 )

26日目

750
230
35
25
190×180
10000

1個

74,300円

67,776

( 74,554円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・便利なハンドグリップ状のベース。
・3点サポートによる高い安定性。
・微調整付きサポートアーム。
・ステンレス鋼のポストとサポートアーム。
・±90°指示器回転可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インジケータ―スタンドMarStand 815 GNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました