(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルコンパレータ(指針測微器)

ダイヤルコンパレータ(指針測微器)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,617円
税込単価
68,879円

・大きくハイコントラストの文字盤。・ロック式微調整ネジ。・取付シャンク、測定ス...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定力(N):
    1
  • 取付軸径(mm):
    8h6

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

4335005 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ダイヤルコンパレータ(指針測微器):関連画像

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
保護等級
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
商品コード
標準付属品
保護等級詳細
規格
行き精度(μm)
オーバートラベル(mm)
総合精度(μm)
読取値(μm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4335005

±0.025
IP54(防滴)
0.3
0.3
1002T
-
IP54:プラスチックケース、防滴カバー957、ラバーベローズ970
-
0.5
2.8
0.6
0.5
防滴

1個

62,617( 68,879円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・大きくハイコントラストの文字盤。
・ロック式微調整ネジ。
・取付シャンク、測定スピンドルは硬化ステンレス鋼製。
・ボックスタイプの保護ハウジング。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

カタログ

 

Loading...

4335005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルコンパレータ(指針測微器)の型番4335005のページです。
型番4335005に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤルコンパレータ(指針測微器)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4332000
4333000
4334001
4335000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
保護等級 戻り誤差
(μm)
繰返し精密度
(μm)
商品コード 標準付属品 保護等級詳細 規格 行き精度
(μm)
オーバートラベル
(mm)
総合精度
(μm)
読取値
(μm)
仕様

25,405円

( 27,946円 )
1個 あり

1日目

±0.00025-221010プラスチックケース--72.580.01-

34,094円

( 37,503円 )
1個 あり

1日目

±0.00013-111004プラスチックケース--3.52.545-

34,094円

( 37,503円 )
1個 あり

1日目

±0.13-111003XLプラスチックケース-DIN879-122.52.42-

62,398円

( 68,638円 )
1個 -

1日目

±0.025-0.30.31002プラスチックケース--0.52.80.60.5-

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました