(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4337660
デジタルインジケーター MarCator 1087 R デジタルインジケーター

デジタルインジケーター MarCator 1087 R 4337660

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,925円 61,064円
税込単価
68,118円 67,170円

・リファレンス機能によりすぐに測定が行えます。・電磁誘導式測定システム、電池寿...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 繰返し精密度(μm):
    2
  • 標準付属品:
    電池、取扱説明書
  • 保護等級詳細:
    IP42
  • 分解能(mm):
    0.0005
  • 測定誤差(mm):
    0.005

型番

4337660 解除

Loading...

4337660 の仕様・寸法情報

商品情報

デジタルインジケーター MarCator 1087 R:関連画像

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
測定力(N)
測定データ出力端子
商品コード
重量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4337660

12.5
0.65~0.90
-
1087R
140
126.3
23
13.5
ワイヤレス通信:非対応

1個

61,925円

61,064

( 67,170円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・リファレンス機能によりすぐに測定が行えます。
・電磁誘導式測定システム、電池寿命約2000時間。
・測定スピード:MAX 1.5m/秒。
・ハイコントラストLCDディスプレイ。
・機能部と表示部は280°の範囲で回転できます。
・保護クラス IP42。

カタログ

 

Loading...

4337660で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルインジケーター MarCator 1087 Rの型番4337660のページです。
型番4337660に関する仕様情報を記載しております。

デジタルインジケーター MarCator 1087 Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4337661
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
測定力
(N)
測定データ出力端子 商品コード 重量
(g)
寸法a
(mm)
寸法b
(mm)
寸法c
(mm)
仕様

70,996円

( 78,096円 )
1個 あり

1日目

250.65~1.15-1087R150153.426.826.5ワイヤレス通信:非対応

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました