(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

てこ式ダイヤルゲージ MarTest (広い測定範囲) 800

てこ式ダイヤルゲージ MarTest (広い測定範囲) 800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,100円
税込単価
16,610円

・ハイコントラストの文字盤。・Oリングでシール。・サテンクロム仕上げのハウジン...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定力 (N):
    0.15
  • 文字盤径(mm):
    38
  • 付属品:
    プラスチックの格納ケース、測定子交換用スパナ、ボール径2mm、取付け軸8mm

型番

4307250 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
目量(mm)
測定範囲(mm)
商品コード
広範囲行き精度(μm)
戻り精度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4307250

0.01
±0.8
800SR
10
4

1個

15,100( 16,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ハイコントラストの文字盤。
・Oリングでシール。
・サテンクロム仕上げのハウジング。
・耐衝撃性機構。
・長測定子タイプのてこ式ダイヤルゲージです。

商品情報

てこ式ダイヤルゲージ MarTest (広い測定範囲) 800:関連画像

カタログ

 

Loading...

4307250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

てこ式ダイヤルゲージ MarTest (広い測定範囲) 800の型番4307250のページです。
型番4307250に関する仕様情報を記載しております。

てこ式ダイヤルゲージ MarTest (広い測定範囲) 800のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4308250
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
目量
(mm)
測定範囲
(mm)
商品コード 広範囲行き精度
(μm)
戻り精度
(μm)

16,006円

( 17,607円 )
1個 -

1日目

0.002±0.2800SRM33

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました