(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4301300
てこ式ダイヤルゲージ MarTest (長測定子タイプ) 800 SGB ダイヤルゲージ

てこ式ダイヤルゲージ MarTest (長測定子タイプ) 800 SGB 4301300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,000円
税込単価
17,600円

・ハイコントラストの文字盤。・Oリングでシール。・サテンクロム仕上げのハウジン...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 広範囲行き精度(μm):
    10
  • 詳細タイプ:
    長測定子タイプ
  • 付属品:
    プラスチックの格納ケース、測定子交換用スパナ、ボール径2mm、取付け軸8mm、取付け軸6mm

型番

4301300 解除

Loading...

4301300 の仕様・寸法情報

型番
測定範囲(mm)
測定力 (N)
商品コード
戻り精度(μm)
文字盤径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4301300

±0.5
0.1
800SGB
4
38

1個

16,000( 17,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ハイコントラストの文字盤。
・Oリングでシール。
・サテンクロム仕上げのハウジング。
・耐衝撃性機構。
・長測定子タイプのてこ式ダイヤルゲージです。

商品情報

てこ式ダイヤルゲージ MarTest (長測定子タイプ) 800 SGB:関連画像

カタログ

 

Loading...

4301300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

てこ式ダイヤルゲージ MarTest (長測定子タイプ) 800 SGBの型番4301300のページです。
型番4301300に関する仕様情報を記載しております。

てこ式ダイヤルゲージ MarTest (長測定子タイプ) 800 SGBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4306200
4306250
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
測定力 
(N)
商品コード 戻り精度
(μm)
文字盤径
(mm)

16,640円

( 18,304円 )
1個 あり

1日目

±0.250.07800SL527.5

15,000円

( 16,500円 )
1個 あり

1日目

±0.250.07800SGL538

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました