(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

てこ式ダイヤルゲージ MarTest(高精度タイプ)800

てこ式ダイヤルゲージ MarTest(高精度タイプ)800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,000円
税込単価
17,600円

・ハイコントラストの文字盤。・Oリングでシール。・サテンクロム仕上げのハウジン...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 広範囲行き精度(μm):
    3
  • 詳細タイプ:
    高精度タイプ
  • 分解能(mm):
    0.002/0.001
  • 戻り精度(μm):
    2
  • 付属品:
    プラスチックの格納ケース、測定子交換用スパナ、ボール径2mm、取付け軸8mm、取付け軸6mm

型番

4308220 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
目量(mm)
測定範囲(mm)
測定力 (N)
商品コード
規格
文字盤径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4308220

0.001
±0.07
0.2
800SGE
-
38

1個

16,000( 17,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ハイコントラストの文字盤。
・Oリングでシール。
・サテンクロム仕上げのハウジング。
・耐衝撃性機構。
・広い測定範囲。

商品情報

てこ式ダイヤルゲージ MarTest(高精度タイプ)800:関連画像

カタログ

 

Loading...

4308220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

てこ式ダイヤルゲージ MarTest(高精度タイプ)800の型番4308220のページです。
型番4308220に関する仕様情報を記載しております。

てこ式ダイヤルゲージ MarTest(高精度タイプ)800のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4308150
4308200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
目量
(mm)
測定範囲
(mm)
測定力 
(N)
商品コード 規格 文字盤径
(mm)

11,625円

( 12,788円 )
1個 あり

1日目

0.002±0.10.15800SMDIN227027.5

12,553円

( 13,808円 )
1個 あり

1日目

0.002±0.10.15800SGMDIN227038

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました