(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルコンパレータ付きマイクロメータ Micromar 40T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤルコンパレータ付きマイクロメータ Micromar 40T

通常単価(税別)
112,400円
税込単価
123,640円

・引き込み式駆動アンビルと超硬チップの測定面。最高の耐久性。・測定スピンドルは...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    ダイヤル
  • メーカー型番:
    40T
  • 読取値(mm):
    マイクロメータ:0.01
  • 測定誤差(μm):
    マイクロメータ:≦ 2,ダイヤルコンパレータ:1
  • スピンドルネジピッチ(mm):
    マイクロメータ:0.5
  • スピンドル直径(mm):
    7.5
  • 規格:
    DIN863-3
  • 寸法e(mm):
    8
  • 測定範囲(μm):
    ダイヤルコンパレータ:±50
  • 読取値(μm):
    ダイヤルコンパレータ:1
  • 平行度(μm):
    ≦ 2
  • 平面度(μm):
    ≦ 0.2
  • リトラクト範囲(mm):
    1.2

型番

4154000 解除

Loading...

ダイヤルコンパレータ付きマイクロメータ Micromar 40T:関連画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
測定圧(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4154000

16~25
0-25
27
28
4
11
6.5

1個

112,400( 123,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・引き込み式駆動アンビルと超硬チップの測定面。最高の耐久性。
・測定スピンドルはステンレスの総焼入れ研磨。
・最高の安定性、ロック機構、サテンクロム仕上げスケール、一定な測定圧、熱絶縁カバー。
・付属品:ダイヤルコンパレータ1003、木箱付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルコンパレータ付きマイクロメータ Micromar 40Tの型番4154000のページです。
型番4154000に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤルコンパレータ付きマイクロメータ Micromar 40Tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4154001
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
寸法a
(mm)
寸法b
(mm)
寸法c
(mm)
寸法d
(mm)
測定圧
(N)

123,300円

( 135,630円 )
1個 -

1日目

26~5025-5052404116.5

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました