(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロメータ Micromar 40 A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロメータ Micromar 40 A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,300円
税込単価
8,030円

・標準型のアナログマイクロメータ。・クロムメッキのスチールフレーム。・焼き入れ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • メーカー型番:
    40A
  • 読取値(mm):
    0.01
  • スピンドルネジピッチ(mm):
    0.5
  • スピンドル直径(mm):
    6.5
  • 規格:
    DIN863-1
  • 付属品:
    ケース、セッティングマスタ(測定範囲25~50mmから)、操作説明書

型番

4134000 解除

Loading...

マイクロメータ Micromar 40 A:関連画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
測定誤差(μm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4134000

16~25
0-25
4
31
25.5
7

1個

7,300( 8,030円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・標準型のアナログマイクロメータ。
・クロムメッキのスチールフレーム。
・焼き入れ鋼の測定スピンドルとアンビルの測定面に超硬チップ付き。
・サテンクロム仕上げスケール。
・組み込みラチェットで迅速な駆動。
・熱絶縁カバー、ロック機構。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータ Micromar 40 Aの型番4134000のページです。
型番4134000に関する仕様情報を記載しております。

マイクロメータ Micromar 40 Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4134001
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
測定誤差
(μm)
寸法a
(mm)
寸法b
(mm)
寸法c
(mm)

11,148円

( 12,263円 )
1個 あり

1日目

26~5025-5045634.512

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました