(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DN-132
ワンタッチストッカー ワンタッチストッカー

ワンタッチストッカー DN-132

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
892円
税込単価
981円

【特長】・粘着テープ不要の書類保存箱。・底面の組み立てがワンタッチででき、粘着...

詳細情報を確認する

Loading...

DN-132 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DN-132

C-2(A4用) 差込フタ式
内形:W400×D320×H260
4977564018825
古紙パルプ配合率90%再生紙段ボール
1個

10個

892( 981円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着テープ不要の書類保存箱。
・底面の組み立てがワンタッチででき、粘着テープで留める必要がありません。
・フタ面も組み立て式で粘着テープなどは不要です。一時的な収納箱にも利用できます。
・文書の整理保管に便利な記入欄付き。
・耐荷重:約20kg
・最大積み重ね段数:4段

Loading...

DN-132で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチストッカーの型番DN-132のページです。
型番DN-132に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチストッカー

ワンタッチストッカー

    文書保存箱 DNシリーズ

    文書保存箱 DNシリーズ

      段ボールBOX DB

      段ボールBOX DB

        ダンボール

        ダンボール

          段ボールケース [DBLBK-20P]

          段ボールケース [DBLBK-20P]

            ポスターダンボール(10枚)

            ポスターダンボール(10枚)

              段ボールBOX

              段ボールBOX

                PLUS(プラス) ストレージボックス

                PLUS(プラス) ストレージボックス

                  段ボールシート シートタイプ

                  段ボールシート シートタイプ

                    320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

                    320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

                      段ボールケース ワンタッチタイプ [DBLBK-ONT]

                      段ボールケース ワンタッチタイプ [DBLBK-ONT]

                        メーカー プラス プラス アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ミスミ エスコ アイリスオーヤマ プラス アイリスオーヤマ エスコ ミスミ
                        通常価格 872円 774円 264円 126円 4,100円 1,480円 166円 1,277円 514円 3,380円 3,583円
                        通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス その他ダンボール ダンボールボックス ダンボールボックス
                        クラフト色 クラフト色 クラフト色 - クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色
                        耐荷重(kg) 約20 - - - - - - 約20 - - -

                        ワンタッチストッカーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        DN-130
                        DN-131
                        DN-240N
                        DN-240NN
                        DN-241NN
                        DN-242N
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        詳細タイプ サイズ
                        (mm)
                        JANコード 材質 内容量

                        1,264円

                        ( 1,390円 )
                        10個 あり

                        7日目

                        C-0(B4・A3用) 差込フタ式内形:W450×D380×H3004977564018801古紙パルプ配合率90%再生紙段ボール1個

                        1,069円

                        ( 1,176円 )
                        10個 あり

                        7日目

                        C-0(B4・A3用) 中央組み合わせ式内形:W400×D330×H3004977564018818古紙パルプ配合率90%再生紙段ボール1個

                        1,145円

                        ( 1,260円 )
                        10個 あり

                        7日目

                        B4・A3用 フタ式内形:W460×D400×H3354977564485795古紙配合率85%再生紙段ボール1個

                        9,908円

                        ( 10,899円 )
                        10個 あり

                        7日目

                        B4・A3用 フタ式内形:W460×D400×H3354977564500078古紙配合率85%再生紙段ボール1パック(10冊)

                        8,373円

                        ( 9,210円 )
                        10個 あり

                        7日目

                        A4・B4用 フタ式内形:W400×D330×H3104977564500085古紙配合率85%再生紙段ボール1パック(10冊)

                        872円

                        ( 959円 )
                        10個 あり

                        7日目

                        A4用 フタ式内形:W420×D325×H2704977564485818古紙配合率85%再生紙段ボール1個

                        ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました