(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DN-351
文書保存箱 DNシリーズ ブンショホゾンハコ

文書保存箱 DNシリーズ DN-351

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
812円
税込単価
893円

書類だけでなく様々な物品の整理整頓・収納にご使用いただけます。また、内容表示な...

詳細情報を確認する

Loading...

DN-351 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
詳細タイプ
耐荷重(kg)
サイズ(mm)
JANコード
仕様
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DN-351

DN-351

A4・B4用 A式
約20
内形:W400×D330×H300
4977564508333
-
古紙パルプ配合率90%再生紙段ボール
1個

10個

812( 893円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

書類だけでなく様々な物品の整理整頓・収納にご使用いただけます。
また、内容表示などの記入欄が予め印刷されているため、外から見ても保管されている物品の判別が容易にできます。

Loading...

DN-351で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

文書保存箱 DNシリーズの型番DN-351のページです。
型番DN-351に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

文書保存箱 DNシリーズ

文書保存箱 DNシリーズ

    バネセキソー

    バネセキソー

      PLUS(プラス) ストレージボックス

      PLUS(プラス) ストレージボックス

        ワンタッチストッカー

        ワンタッチストッカー

          段ボールケース

          段ボールケース

            段ボール

            段ボール

              320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

              320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

                セキソークッション

                セキソークッション

                  段ボールケース 1枚

                  段ボールケース 1枚

                    ポスターダンボール(10枚)

                    ポスターダンボール(10枚)

                      段ボールBOX DB

                      段ボールBOX DB

                        ダンボール

                        ダンボール

                          メーカー プラス セキソー プラス プラス トラスコ中山 コーコス信岡 エスコ セキソー トラスコ中山 エスコ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                          通常価格 774円 118円 1,277円 872円 390円 220円 3,380円 121円 530円 1,480円 264円 126円
                          通常出荷日 7日目   4日目   7日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                          商品タイプ ダンボールボックス その他ダンボール ダンボールボックス ダンボールボックス - ダンボールボックス ダンボールボックス その他ダンボール - ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス
                          クラフト色 クラフト色 クラフト色 - クラフト色 クラフト色 クラフト色 - クラフト色 クラフト色 -
                          内容量 1個 - 1個 - - - - - - - - -

                          文書保存箱 DNシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          DN-302
                          DN-352
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          詳細タイプ 耐荷重
                          (kg)
                          サイズ
                          (mm)
                          JANコード 仕様 材質 内容量

                          924円

                          ( 1,016円 )
                          10個 あり

                          7日目

                          A4用 フタ式約15内形:W420×D325×H2704977564515935組み立て式(底はワンタッチです)古紙パルプ配合率85%再生紙段ボール-

                          774円

                          ( 851円 )
                          10個 あり

                          7日目

                          A4用 A式約20内形:W400×D320×H2604977564508340-古紙パルプ配合率90%再生紙段ボール-

                          ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました