(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DN-245-NAVY
PLUS(プラス) ストレージボックス ストレージボックス

PLUS(プラス) ストレージボックス DN-245-NAVY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,277円
税込単価
1,405円

【特長】・オフィスで、お部屋で、見せる収納を実現した、スタイリッシュな保存用ボ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダンボールボックス
  • 色:
  • 詳細タイプ:
    フタ式(分離タイプ)
  • 耐荷重(kg):
    約20
  • サイズ(mm):
    外形:W345×D448×H283(内形:W325×D420×H270)
  • 内容量:
    1個

型番

DN-245-NAVY 解除

Loading...

DN-245-NAVY の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番規格材質カラー内形寸法耐荷重
DN-245-NAVYフタ式(分離タイプ)古紙パルプ配合率90%再生紙段ボールネイビーW325×D420×H270mm約20kg
 DN-245-GRAYグレー

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DN-245-NAVY

DN-245-NAVY

フタ:ネイビー
4977564410582
1個

10個

1,277( 1,405円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスで、お部屋で、見せる収納を実現した、スタイリッシュな保存用ボックス。
・フタ式(分離タイプ)
・耐荷重:約20kg
・ワンタッチ組立品
【材質】
・古紙パルプ配合率90%再生紙段ボール

カタログ

 

Loading...

DN-245-NAVYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLUS(プラス) ストレージボックスの型番DN-245-NAVYのページです。
型番DN-245-NAVYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLUS(プラス) ストレージボックス

PLUS(プラス) ストレージボックス

    文書保存箱 DNシリーズ

    文書保存箱 DNシリーズ

      段ボールケース ワンタッチタイプ [DBLBK-ONT]

      段ボールケース ワンタッチタイプ [DBLBK-ONT]

        セキソークッション

        セキソークッション

          バネセキソー

          バネセキソー

            320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

            320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

              ダンボール

              ダンボール

                段ボールケース 地獄底タイプ [DBLBK-ZGK]

                段ボールケース 地獄底タイプ [DBLBK-ZGK]

                  段ボールBOX DB

                  段ボールBOX DB

                    段ボールケース

                    段ボールケース

                      段ボール

                      段ボール

                        段ボールケース 1枚

                        段ボールケース 1枚

                          ポスターダンボール(10枚)

                          ポスターダンボール(10枚)

                            メーカー プラス プラス ミスミ セキソー セキソー エスコ アイリスオーヤマ ミスミ アイリスオーヤマ トラスコ中山 コーコス信岡 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 1,277円 774円 3,583円 121円 118円 3,380円 126円 5,875円 264円 390円 220円 530円 1,480円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス その他ダンボール その他ダンボール ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス - ダンボールボックス - ダンボールボックス
                            クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 - クラフト色 クラフト色 - クラフト色 - クラフト色
                            詳細タイプ フタ式(分離タイプ) - - - - - - - - - - - -
                            耐荷重(kg) 約20 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 外形:W345×D448×H283(内形:W325×D420×H270) - - - - - - - - - - - -

                            PLUS(プラス) ストレージボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DN-245-GRAY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード 内容量

                            1,277円

                            ( 1,405円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            フタ:グレー 4977564410599-

                            ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました