(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指サック オレンジ KMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KM-203H
指サック オレンジ KMシリーズ【10~50個入り】 ユビサック ハコイリ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
2,835円
税込単価
3,119円

【特長】・厚くて丈夫、しっかりめくれる・先端面は滑り止めの特殊2重加工。・丈夫...

詳細情報を確認する

型番

KM-203H 解除

Loading...

 
カタログを表示

KM-203H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
径(mm)
JANコード
長さ(mm)
仕様詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KM-203H

KM-203H

A(大)
φ21.5
4977564119089
52
-
1箱(50個)

1パック

50個入り

2,835( 3,119円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚くて丈夫、しっかりめくれる
・先端面は滑り止めの特殊2重加工。
・丈夫で耐久性がある定番指サック。
・優れたフィット感がある指サック。
・表面は滑り止めエンボス形状。
・抗菌仕様
【材質】
・天然ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指サック オレンジ KMシリーズの型番KM-203Hのページです。
型番KM-203Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指サック オレンジ KMシリーズ

指サック オレンジ KMシリーズ

    指サック アメ色 S・M・L

    指サック アメ色 S・M・L

      ラッキー指サック50個入 B 赤

      ラッキー指サック50個入 B 赤

        ラッキー指サック50個入 C 赤

        ラッキー指サック50個入 C 赤

          ラッキー指サック50個入 A 赤

          ラッキー指サック50個入 A 赤

            指サック アメ色 小

            指サック アメ色 小

              指サック アメ色 大

              指サック アメ色 大

                指サック アメゴム厚手 10個入 大

                指サック アメゴム厚手 10個入 大

                  指サック アメゴム厚手 10個入 小

                  指サック アメゴム厚手 10個入 小

                    ラッキー指サック 3個入 赤 中

                    ラッキー指サック 3個入 赤 中

                      ラッキー指サック 3個入 赤 大

                      ラッキー指サック 3個入 赤 大

                        指サック アメゴム厚手 10個入 中

                        指サック アメゴム厚手 10個入 中

                          指サック アメ色 中

                          指サック アメ色 中

                            メーカー プラス プラス クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン
                            通常価格 305円 204円 3,010円 3,010円 3,010円 198円 198円 429円 429円 249円 249円 429円 198円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            使用用途 指サック 指サック - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め - - - - - - - - - - -
                            オレンジ アメ色 - - - - - - - - - - -

                            指サック オレンジ KMシリーズのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 6件のレビュー
                            事務作業
                            評価 3.0満足度:3.02022/10/03
                            事務作業として、紙を扱うときに使用しています。
                            問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕上げ
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/05
                            仕上げ作業時、指を保護するために使用している。
                            他の物とくらべて丈夫で大変よいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            事務作業
                            評価 3.0満足度:3.02021/11/30
                            事務作業に使っています。
                            ワンタッチで装着できて、楽に使用出来ます。
                            色の種類がもっと欲しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品検査の際、綿手袋の上に装着
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/21
                            製品検査の際、綿手袋の上に装着して使用していますが、ゴワゴワしすぎず、耐久性もある。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軍手の代わりに着用
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/29
                            以前から何度も利用したことがありましたので、この商品をリピートで購入しました。軍手の代わりに作業をする際に指先につけて使用しています。他の商品と比べたことはありませんが特に使っていて気になる点もなく、耐久性も支障はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KM-201H
                            KM-202H
                            KM-204H
                            KM-205H
                            KM-206H
                            KM-300K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ
                            (mm)
                            JANコード 長さ(mm) 仕様詳細 内容量

                            2,835円

                            ( 3,119円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            C(小)φ15.5497756411910240-1箱(50個)

                            2,835円

                            ( 3,119円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            B(中)φ18.5497756411909646-1箱(50個)

                            828円

                            ( 911円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            A(大)φ21.5497756452885052-1箱(10個)

                            842円

                            ( 926円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            B(中)φ18.5497756452884346-1箱(10個)

                            842円

                            ( 926円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            C(小)φ15.5497756452883640-1箱(10個)

                            305円

                            ( 336円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            M/LM:φ18、L:φ204977564440688M:46、L:48Mサイズ5個、Lサイズ5個1パック(10個)

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました