(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紙めくりクリーム メクール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KM-501AS
紙めくりクリーム メクール カミメクリクリーム メクール

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
289円
税込単価
318円

【特長】・めくる時、もうイライラしない!・水を使わない固形クリームタイプのスベ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • サイズ(mm):
    内形:φ40
  • 内容量:
    1個(11g)

型番

KM-501AS 解除

Loading...

 
カタログを表示

KM-501AS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
仕様詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KM-501AS

KM-501AS

メクール アロエ・イン
グリーン
4977564325978
アロエエキス+植物性セラミド配合
1個(11g)

10個

289( 318円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・めくる時、もうイライラしない!
・水を使わない固形クリームタイプのスベリ止め。
・抗菌仕様
【材質】
・ケース:40%以上再生PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紙めくりクリーム メクールの型番KM-501ASのページです。
型番KM-501ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紙めくりクリーム メクール

紙めくりクリーム メクール

    ワークコット ラテックス 粉無 カット巻

    ワークコット ラテックス 粉無 カット巻

      ノンスリップ ブルー

      ノンスリップ ブルー

        指サック エーデルII

        指サック エーデルII

          ウッドスポンジケース

          ウッドスポンジケース

            スポアブラック

            スポアブラック

              ラテックス静電気防止指サック(ハイグリップ ロールタイプ)

              ラテックス静電気防止指サック(ハイグリップ ロールタイプ)

                導電ペブル(厚)

                導電ペブル(厚)

                  指サック イロメクキャップ M 色込 5個入

                  指サック イロメクキャップ M 色込 5個入

                    指サック イロメクキャップ S 色込 5個入

                    指サック イロメクキャップ S 色込 5個入

                      ナナコ指サック

                      ナナコ指サック

                        ペブル指サック

                        ペブル指サック

                          指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入

                          指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入

                            メーカー プラス ホーケン ヤマト 東京硝子器械 デビカ 三商 帝人フロンティア 鈴木ラテックス ソニック ソニック 鈴木ラテックス 鈴木ラテックス ミスミ
                            通常価格 289円 2,032円 187円 10,313円 210円 8,750円 4,346円 2,365円 194円 194円 1,091円 1,477円 2,032円
                            通常出荷日 7日目   2日目   1日目   8日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ すべり止め 天然ゴム - その他 - 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - - 天然ゴム すべり止め 天然ゴム
                            サイズ(mm) 内形:φ40 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個(11g) - - - - - - - - - - - -

                            紙めくりクリーム メクールのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            伝票チェック時に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/30
                            乾燥により伝票がめくりにくいので使用してます。以前は指サックを使用してましたが、ゴム臭くなったり、外れてしまったりでわずらわしい思いをしてましたがこちらの商品を使用するようになり解消されました。1度に少量しか使わないので長持ちします。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KM-501CS
                            KM-501HS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード 仕様詳細 内容量

                            289円

                            ( 318円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            メクール コラーゲン・インピンク4977564325985コラーゲン+植物性セラミド配合-

                            289円

                            ( 318円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            メクールさらさら ヒアルロン酸・インイエロー4977564635701ヒアルロン酸ナトリウム+植物性セラミド配合-

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました