(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指サック アメ色 S・M・L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:35967
指サック アメ色 S・M・L【10~100個入り】 ユビサック アメイロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,731円
税込単価
1,904円

【特長】・薄くてフィット、しっかりめくれる!・指にフィットして感触が伝わりやす...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

35967 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
内径(mm)
長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35967

35967

L
4977564119119
196-5952
19
56
1箱(100個)

1パック

100個入り

1,731( 1,904円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄くてフィット、しっかりめくれる!
・指にフィットして感触が伝わりやすいので細かい作業に最適なロングタイプの指サック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指サック アメ色 S・M・Lの型番35967のページです。
型番35967に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指サック アメ色 S・M・L

指サック アメ色 S・M・L

    指サック アメ色 小

    指サック アメ色 小

      指サック アメ色 大

      指サック アメ色 大

        指サック アメ色 中

        指サック アメ色 中

          指サック オレンジ KMシリーズ

          指サック オレンジ KMシリーズ

            指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入

            指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入

              指サック アメゴム厚手 10個入 大

              指サック アメゴム厚手 10個入 大

                ワークコット ラテックス 粉無 ストレート

                ワークコット ラテックス 粉無 ストレート

                  ナナコ指サック

                  ナナコ指サック

                    ラッキー指サック50個入 B 赤

                    ラッキー指サック50個入 B 赤

                      ラッキー指サック50個入 C 赤

                      ラッキー指サック50個入 C 赤

                        [M] 指カバー(革製)

                        [M] 指カバー(革製)

                          サントウ指サック(抗菌)

                          サントウ指サック(抗菌)

                            メーカー プラス クラウン クラウン クラウン プラス ミスミ クラウン ホーケン 鈴木ラテックス クラウン クラウン エスコ ハナキゴム
                            通常価格 204円 198円 198円 198円 305円 2,032円 429円 2,032円 1,091円 3,010円 3,010円 1,610円 3,681円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 指サック - - - 指サック 作業用 - 作業用 指サック - - 指サック 指サック
                            商品タイプ すべり止め - - - すべり止め 天然ゴム - 天然ゴム 天然ゴム - - 革手 天然ゴム
                            アメ色 - - - オレンジ - - - - - - - -
                            材質1 天然ゴム - - - - - - - - - - - -

                            指サック アメ色 S・M・Lのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            伝票・書類の整理時に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/31
                            しっかりした作りで、指に馴染みます。
                            目立たないアメ色なので、作業していても違和感がありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コピー枚数のカウントetc
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            指の第二関節近くまでカバーする、ロングタイプです。
                            アメ色が他の商品より目立つことなく、自然な感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            35968
                            KM-102H
                            KM-103H
                            KM-301A
                            KM-302A
                            KM-303A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 内径(mm) 長さ(mm) 内容量

                            1,731円

                            ( 1,904円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            M4977564119126196-121815611箱(100個)

                            1,937円

                            ( 2,131円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            M4977564119126196-121815611箱(100個)

                            1,937円

                            ( 2,131円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            L4977564119119196-595219561箱(100個)

                            204円

                            ( 224円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            S4977564439040196-921815471袋(10個)

                            204円

                            ( 224円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            M4977564439033196-447215611袋(10個)

                            204円

                            ( 224円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            L4977564439026195-972119561袋(10個)

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました