(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メクリッコ ハニカム 指先美人(ラメ入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メクリッコ ハニカム 指先美人(ラメ入り)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
124円
税込単価
136円

抜群の摩擦力と使いやすさを追求した小さな指先職人。【特長】・指のどの角度からも...

詳細情報を確認する

型番

KM-501H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
径(mm)
JANコード
長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KM-501H

KM-501H

S
ピンク・イエロー各1個
φ13.2
4977564538057
24.0
1パック(2個)

10パック

2個入り

124( 136円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜群の摩擦力と使いやすさを追求した小さな指先職人。
【特長】
・指のどの角度からも紙をしっかりめくれるキャップ型紙めくり。
・指先でもめくれる
・ハニカム突起でしっかりキャッチ
・ムレにくく臭くない新素材
【材質】
・合成ゴム(EPDM)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メクリッコ ハニカム 指先美人(ラメ入り)の型番KM-501Hのページです。
型番KM-501Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メクリッコ ハニカム 指先美人(ラメ入り)

メクリッコ ハニカム 指先美人(ラメ入り)

    指サック メクリッコ ハニカム KMシリーズ

    指サック メクリッコ ハニカム KMシリーズ

      指サック アメ色 S・M・L

      指サック アメ色 S・M・L

        指サック オレンジ KMシリーズ

        指サック オレンジ KMシリーズ

          指サック PE

          指サック PE

            天然海綿(大)

            天然海綿(大)

              アズピュア指サックハイグリップロールタイプ

              アズピュア指サックハイグリップロールタイプ

                作業用指サック

                作業用指サック

                  指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

                  指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

                    ワークコット ラテックス 粉無 カット巻

                    ワークコット ラテックス 粉無 カット巻

                      ワークコット ラテックス 粉無 ストレート

                      ワークコット ラテックス 粉無 ストレート

                        指サック(パウダーフリー) M

                        指サック(パウダーフリー) M

                          メーカー プラス プラス プラス プラス 東京硝子器械 クラウン アズワン アズワン アズワン ホーケン ホーケン ケニス
                          通常価格 124円 150円 204円 305円 2,360円 361円 3,620円 3,358円 2,850円 2,032円 2,032円 3,130円
                          通常出荷日 7日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   2日目~   6日目  
                          使用用途 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック - 指サック 指サック - 作業用 作業用 -
                          商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め その他 - 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム 天然ゴム -
                          内容量 1パック(2個) - - - - - - - - - - -

                          メクリッコ ハニカム 指先美人(ラメ入り)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          KM-502H
                          KM-503H
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ
                          (mm)
                          JANコード 長さ(mm) 内容量

                          124円

                          ( 136円 )

                          2個入り

                          10パック あり

                          7日目

                          Mピンク・グリーン各1個φ14.5497756453804025.5-

                          124円

                          ( 136円 )

                          2個入り

                          10パック あり

                          7日目

                          Lピンク・ブルー各1個φ17.0497756453803328.0-

                          指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました