(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指サック メクリッコ ハニカム KMシリーズ

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

指サック メクリッコ ハニカム KMシリーズ【2~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
150円 ~ 748円
税込価格
165円 ~ 823円

【特長】・ムレにくく臭くない新素材!・抜群の摩擦力と使いやすさを追求した小さな...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
径(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
ピンク・イエロー各1個
φ13.2
4977564410995
1パック(2個)

10パック

2個入り

150( 165円 )

7日目

M
ピンク・ブルー各1個
φ14.5
4977564410988
1パック(2個)

10パック

2個入り

150( 165円 )

7日目

L
ブルー・グリーン各1個
φ17.0
4977564410971
1パック(2個)

10パック

2個入り

150( 165円 )

7日目

S
ピンク・イエロー各5個
φ13.2
4977564411022
1箱(10個)

1パック

10個入り

743( 817円 )

7日目

M
ピンク・ブルー各5個
φ14.5
4977564411015
1箱(10個)

1パック

10個入り

743( 817円 )

9日目

L
ブルー・グリーン各5個
φ17.0
4977564411008
1箱(10個)

1パック

10個入り

748( 823円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ムレにくく臭くない新素材!
・抜群の摩擦力と使いやすさを追求した小さな指先職人。
・指のどの角度からも紙をしっかりめくれるキャップ型紙めくり。
・指先でもめくれる
・ハニカム突起でしっかりキャッチ
【材質】
・合成ゴム(EPDM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指サック メクリッコ ハニカム KMシリーズ

指サック メクリッコ ハニカム KMシリーズ

    メクリッコ Sweet(モチーフ付きシリコンタイプ)

    メクリッコ Sweet(モチーフ付きシリコンタイプ)

      ラテックス静電気防止指サック(ハイグリップ ロールタイプ)

      ラテックス静電気防止指サック(ハイグリップ ロールタイプ)

        指サック・スポア

        指サック・スポア

          ナナコ指サック

          ナナコ指サック

            サントウ指サック(抗菌)

            サントウ指サック(抗菌)

              指サック カットタイプ・ロールタイプ

              指サック カットタイプ・ロールタイプ

                指サック アメ色 S・M・L

                指サック アメ色 S・M・L

                  指サック(パウダーフリー) L

                  指サック(パウダーフリー) L

                    指サック(パウダーフリー) S

                    指サック(パウダーフリー) S

                      指サック(パウダーフリー) M

                      指サック(パウダーフリー) M

                        指サック エーデルII

                        指サック エーデルII

                          指サック イロメクキャップ M 色込 5個入

                          指サック イロメクキャップ M 色込 5個入

                            メーカー プラス プラス 帝人フロンティア アズワン 鈴木ラテックス ハナキゴム アズワン プラス ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 ソニック
                            通常価格 150円 293円 4,346円 3,101円 1,091円 3,681円 9,020円 204円 3,244円 3,538円 3,130円 10,313円 194円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   6日目   8日目   1日目  
                            使用用途 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック - - - 指サック -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム ニトリルゴム すべり止め - - - その他 -
                            長さ(mm) 24.0 - - - - - - - - - - - -

                            指サック メクリッコ ハニカム KMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト