(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじりっこ カッター付き

ねじりっこ カッター付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
863円
税込単価
949円

【特長】・ねじるだけ!・鉄線入りワンタッチつづりひも。・袋の口どめ、コードの整...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    20000
  • 幅(mm):
    4
  • 材質:
    その他
  • サイズ(mm):
    ケース:縦117×横85
  • 材質詳細:
    白なまし鉄線、ポリ塩化ビニル被覆
  • 内容量:
    1箱(20m巻)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
82643

82643

4977564010690
1箱(20m巻)

1個

863( 949円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじるだけ!
・鉄線入りワンタッチつづりひも。
・袋の口どめ、コードの整理に!
・好きな長さで切れて経済的!
・20m巻、カッター付き
【材質】
・白なまし鉄線0.39mm、4mm幅ポリ塩化ビニル被覆

82643で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじりっこ カッター付きの型番82643のページです。
型番82643に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじりっこ カッター付き

ねじりっこ カッター付き

    MG ケーブルグリップ(スタンダードタイプ)

    MG ケーブルグリップ(スタンダードタイプ)

      共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 洋ラン用 4mm×30M ワサビ

      共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 洋ラン用 4mm×30M ワサビ

        ビニタイ PETリール巻(平行)

        ビニタイ PETリール巻(平行)

          ビニタイ PETリール巻(平行)茶・橙

          ビニタイ PETリール巻(平行)茶・橙

            イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

            イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

              ナイロン・ループタイLOX

              ナイロン・ループタイLOX

                共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 赤 4mm×750M

                共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 赤 4mm×750M

                  共和 ビニタイ「ひねってむすぶくん」

                  共和 ビニタイ「ひねってむすぶくん」

                    マジックバンド ストラップ 40cm 4本入り

                    マジックバンド ストラップ 40cm 4本入り

                      セキュリティータイ

                      セキュリティータイ

                        PVCリール巻 4mm×600m

                        PVCリール巻 4mm×600m

                          共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 コチョウラン用 4mm×30M オリーブドラブ

                          共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 コチョウラン用 4mm×30M オリーブドラブ

                            メーカー プラス マーベル 共和 共和 共和 トラスコ中山 三友産業 共和 共和 トラスコ中山 トラスコ中山 共和 共和
                            通常価格 863円 4,447円 434円 5,989円 5,656円 857円 487円 5,989円 259円 1,554円 8,090円 3,990円 434円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   6日目   6日目   1日目~   2日目   6日目   18日目   1日目~   2日目   6日目   6日目  
                            全長(mm) 20000 - 30000 750 750000 - - 750000 120 400 - 600000 30000
                            幅(mm) 4 - 4 4 4 - - 4 4 24.0 - 4 4
                            材質 その他 その他 その他 その他 その他 ナイロン ナイロン その他 その他 その他 ナイロン その他 その他
                            サイズ(mm) ケース:縦117×横85 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 白なまし鉄線、ポリ塩化ビニル被覆 - - - - - - - - - - - -

                            ねじりっこ カッター付きのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            配線の取付時の結束
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/29
                            カッターがついているため、ニッパーなどなくても使え非常に便利で使いやすかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            82627
                            82635
                            86991
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 内容量

                            863円

                            ( 949円 )
                            1個 -

                            9日目

                            4977564010676-

                            863円

                            ( 949円 )
                            1個 -

                            9日目

                            4977564010683-

                            863円

                            ( 949円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4977564010706-

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました