(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PLUS(プラス) 豆型穿孔機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PLUS(プラス) 豆型穿孔機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,599円
税込単価
21,559円

【特長】・紙をセットしてレバーを引くだけの、速貫式豆型穿孔機。・穿孔機だから、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    用紙ガイド無し
  • 穴あけ枚数(枚):
    71枚以上
  • サイズ(mm):
    W98×D214×H215
  • 穴奥行(mm):
    7~30
  • JANコード:
    4977564099091
  • 詳細穴あけ枚数:
    最大110枚
  • 質量(g):
    1200
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 針を刺して穴を開ける為、開口部はくり抜かれません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.50B

1台

1個

19,599( 21,559円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙をセットしてレバーを引くだけの、速貫式豆型穿孔機。
・穿孔機だから、抜きカスがでません。
・穿孔径:3.8mm
・穴奥行:7~30mm(無段階)
【材質】
・鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE))

(i)ご注意

  • 針を刺して穴を開ける為、開口部はくり抜かれません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLUS(プラス) 豆型穿孔機の型番NO.50Bのページです。
型番NO.50Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLUS(プラス) 豆型穿孔機

PLUS(プラス) 豆型穿孔機

    2穴ペーパーパンチ NO.900 48枚穿孔 ブルー

    2穴ペーパーパンチ NO.900 48枚穿孔 ブルー

      メーカー プラス プラス
      通常価格 19,599円 10,856円
      通常出荷日 19日目   7日目  
      商品タイプ 用紙ガイド無し -
      穴あけ枚数(枚) 71枚以上 -
      サイズ(mm) W98×D214×H215 -
      穴奥行(mm) 7~30 -
      JANコード 4977564099091 -

      PLUS(プラス) 豆型穿孔機のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました