(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PLUS(プラス) テープカッター 替刃

PLUS(プラス) テープカッター 替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
93円
税込単価
102円

【特長】・テープカッター(品番:TC-101E、201、301用)の替刃です。

詳細情報を確認する

  • 適合本体:
    TC-101E・201・301用
  • JANコード:
    4977564586287

(i)ご注意

  • 本商品は、テープカッターの替刃のみになります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-001

2個

93( 102円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープカッター(品番:TC-101E、201、301用)の替刃です。

(i)ご注意

  • 本商品は、テープカッターの替刃のみになります。

TC-001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLUS(プラス) テープカッター 替刃の型番TC-001のページです。
型番TC-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLUS(プラス) テープカッター 替刃

PLUS(プラス) テープカッター 替刃

    テープカッター用プーリー

    テープカッター用プーリー

      TRUSCO テープカッター用替刃

      TRUSCO テープカッター用替刃

        テープカッター用替刃替刃

        テープカッター用替刃替刃

          TRUSCO 両用テープカッター 替刃

          TRUSCO 両用テープカッター 替刃

            カートンシーラー替刃

            カートンシーラー替刃

              OP ジャンボカッター用プーリー

              OP ジャンボカッター用プーリー

                TRUSCO 樹脂製エルゴテープカッター用替刃 3枚

                TRUSCO 樹脂製エルゴテープカッター用替刃 3枚

                  TRUSCO TET337A用替刃 (5枚入り)

                  TRUSCO TET337A用替刃 (5枚入り)

                    テープカッターくるっとロール

                    テープカッターくるっとロール

                      スコッチ(R)テープ用ディスペンサー

                      スコッチ(R)テープ用ディスペンサー

                        PLUS(プラス) テープカッター プーリー 201、301用

                        PLUS(プラス) テープカッター プーリー 201、301用

                          TRUSCO テープカッター スチールタイプ セーフティカバー付

                          TRUSCO テープカッター スチールタイプ セーフティカバー付

                            メーカー プラス オープン工業 トラスコ中山 オープン工業 トラスコ中山 オープン工業 オープン工業 トラスコ中山 トラスコ中山 三好製作所 スリーエムジャパン プラス トラスコ中山
                            通常価格 93円 299円 811円 130円 116円 624円 513円 875円 988円 4,053円 8,750円 155円 1,647円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   2日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            適合本体 TC-101E・201・301用 - - - - - - - - - - TC-201・301用 -
                            JANコード 4977564586287 - - - - - - - - - - 4977564586270 -

                            PLUS(プラス) テープカッター 替刃のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            テープカッターの刃交換
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/26
                            替え刃と異なるメーカーのテープカッタ−なので合わないことは覚悟で購入しました。(写真で比較してみても形状が異なる)やはり。長さが長く少々飛び出ることとなりました。そこで、その分切り取ったところ、元と同じくらいにおさまり、支障なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自作テープポルダー
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/19
                            よく切れます。自作テープポルダーに使用しています。気に切れ込みを入れ、そこにはめます。本体が反発力を持つように曲げてあるので、それで外れるようなことはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました